ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端形状

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

木柄貫通ドライバー(長軸タイプ) No.350

通常単価(税別)
1,728
税込単価
1,901
通常出荷日:9日目

木のあたたかみ、天然木グリップのドライバー。【特長】・木柄貫通型。・プラスは黒柄、マイナスは白柄で色分...

詳細を確認

型番:

3506300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3506300の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
-
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.9
グリップ材質
軸長(mm)
300
軸形状
単品/セット
単品
マグネット
なし
JANコード
4907587070197
トラスココード
371-0521
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3506300

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
マイナス(-)
-
6
0.9
300
4907587070197
371-0521
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,728
( 1,901 )
9日目

詳細情報

基本情報

木のあたたかみ、天然木グリップのドライバー。
【特長】
・木柄貫通型。
・プラスは黒柄、マイナスは白柄で色分け。
・奥深い箇所のネジ締めに適した長軸タイプ。
【用途】
・狭く奥深い場所でのネジ締めに使用。

商品情報

木柄貫通ドライバー(長軸タイプ)

木柄貫通ドライバー(長軸タイプ):関連画像

木柄貫通ドライバー(長軸タイプ +,-)

 

単位:mm

 

No.350 刃先サイズ 刃先厚み 軸長 軸径 柄径 本体全長
(-)6×200 6.0 0.9 200 6.3 28 320
(-)6×250 6.0 0.9 250 6.3 28 370
(-)6×300 6.0 0.9 300 6.3 28 420
(+)2×200 (+)No.2 200 6.3 28 320
(+)2×250 (+)No.2 250 6.3 28 370
(+)2×300 (+)No.2 300 6.3 28 420

注意事項

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木柄貫通ドライバー(長軸タイプ) No.350の型番3506300のページです。 型番3506300に関する仕様情報を記載しております。
木柄貫通ドライバー(長軸タイプ) No.350のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
キャブレターのエアスクリュー調整
5
満足度:5.0
使用用途: キャブレターのエアスクリュー調整 使用理由: 通常サイズのドライバーでは長さが不足していたため。良い点は木柄...もっと読む
0人が参考にしています。
ミシンの組み付けや新入社員の研修に使用
4
満足度:4.0
製品の構造上、狭くて細い箇所の締め付けを行う場面があり、通常サイズの軸ドライバーだと作業が行えないため、柄の長いこのドラ...もっと読む
0人が参考にしています。
制作現場で
5
満足度:5.0
色分けされてるので間違いにくく、意外とそれが便利。 軸が長いので届かない箇所にアクセス出来るだけでなく、押し込んだ時の感...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q軸の長さが300mm前後の+ドライバーで2番の物を探しております。
A
型番3502300をご紹介致します。マグネット無し グリップ木 +No2 軸300mm となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木柄貫通ドライバー(長軸タイプ) No.350
No.350 木柄貫通ドライバー
長軸ドライバー(貫通) KLD-P
長軸ドライバーセット(貫通) KLD3
長軸ドライバー(貫通) KLD-M3
木柄貫通プラスドライバー
メーカーベッセルベッセルTONETONETONEWIHA
通常価格1,728766 -1,8305,4901,8301,300
通常出荷日9日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目3日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状六角六角六角
単品/セット単品単品単品セット単品単品
マグネットなしなしありありありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング