ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

貫通ドライバー KPD-001

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

貫通角軸ドラバー。 【特長】・プラスチックグリップ。・軸部は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強...

詳細を確認

型番:

KPD-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KPD-001の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
№1
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
22.0
全長(mm)
150
軸長(mm)
76
軸形状
六角
単品/セット
単品
マグネット
あり
トラスココード
436-2845
重量(g)
55
軸貫通
あり
軸二面幅(mm)
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KPD-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

貫通角軸ドラバー。 
【特長】
・プラスチックグリップ。
・軸部は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能。
・先端は強力マグネット付き。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

KPD-001(先端+)

KPD-001(先端+)

マグネット付

マグネット付

規格表

型番先端規格(mm)軸二面幅寸法(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
A
寸法(mm)
L
質量(g)
KPD-001(+)No.1522.07515055

外形図

製品寸法図

製品寸法図

注意・禁止事項

貫通ドライバー KPD-001 注意事項
警告
  • 木ねじ締付けの準備や強く締付けたねじ又は錆び付いたねじにショックを与えて緩める場合にのみ貫通ドライバーを叩いて使用してください。
  • ねじを締める時は、片手に材料、片手でドライバーを持つなど不安定な状態で使用するのは大変危険ですので絶対しないでください。(図1)
  • 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。(図2)
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
  • 貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ドライバーは力の入れ過ぎに注意してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

貫通ドライバー KPD-001の型番KPD-001のページです。 型番KPD-001に関する仕様情報を記載しております。
貫通ドライバー KPD-001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
貫通ドライバー KPD-001
貫通ドライバー KPD-002
貫通ドライバー KPD-003
貫通ドライバー"ネジザウルスGTドライヴ02"
貫通ドライバー KMD-100
貫通ドライバー KMD-150
メーカーTONETONETONEエンジニアTONETONE
通常価格6008101,1202,1848101,120
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目2日目在庫品1日目5日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)№1№2№3№2--
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック
グリップ径(mm)22.02429.532429.5
全長(mm)150195260220195260
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング