ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SUSドライバー SMD-100

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:5日目

握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスマイナスドライバー。【特長】・材質...

詳細を確認

型番:

SMD-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMD-100の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1
グリップ材質
金属
グリップ径(mm)
26
全長(mm)
215
軸長(mm)
100
軸形状
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
361-6622
重量(g)
95
軸貫通
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SMD-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

握部密閉空洞構造により軽量で作業性と耐食性のすぐれたオールステンレスマイナスドライバー。
【特長】
・材質は、軸部マルテンサイト系ステンレス・グリップ部オーステナイト系ステンレス採用。
・強度を重視、錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発に最適。
・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器等ステンレスボルト・ナットを使用する箇所に最適。

商品情報

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SMD-100
STAINLESS TOOL

ボルト・ナットの締結、切る、挟む、曲げる作業工具をステンレスで実現!!

  • 船舶、マリンスポーツ、海洋開発の危機・装置などの「海水で工具がサビる」箇所。
  • 食品、医療、精密機器などの「サビ、汚れ、めっき剥離片をきらう」箇所。
  • 農機、下水道工事などの「泥水で工具がサビる」箇所。
  • ステンレス製ボルト・ナット締付けの際の「もらいサビ」対策に。
STAINLESS TOOLのイメージ画像

STAINLESS TOOLのイメージ画像

蓄積されたTONEの高い技術力により実現した ハイクオリティー「ステンレスツール」

耐久性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレスツール。

  • ※ ステンレスには、磁石につくものとつかないものがあります。工具に使用されているステンレスは磁石につきます。

規格表

型番先端規格(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
A
寸法(mm)
L
質量(g)材質
SMD-100(-)1.0×6.02610021590軸部マルテンサイト系ステンレス
グリップ部オーステナイト系ステンレス
  • 梱包サイズ:W26xD26xH215

外形図

SUSドライバー SMD-100 寸法図

寸法図

選定サポート情報

製品の比較
品番SSSD-M2SMD-075
品名SUSマイナススタビ―ドライバーSUSマイナスドライバー
画像SSSD-M2.jpgSMD-075.jpg
先端規格(-)0.8×6.0(-)0.8×5.5
全長90174
質量4667
SSSD-M2

SSSD-M2

SMD-075

SMD-075

SUSドライバーシリーズ性能比較
SMD-150SSSD-P2SPD-001SPD-002SPD-003
SUSマイナスドライバーSUSプラススタビ―ドライバーSUSプラスドライバーSUSプラスドライバーSUSプラスドライバー
SMD-150.jpgSSSD-P2.jpgSPD-001.jpgSPD-002.jpgSPD-003.jpg
(-)1.1×8.0(+)No.2(+)No.1(+)No.2(+)No.3
27490174215274
170466790170
SMD-150

SMD-150

SSSD-P2

SSSD-P2

SPD-001

SPD-001

SPD-002

SPD-002

SPD-003

SPD-003

注意・禁止事項

SUSドライバー SMD-100 注意事項
警告
  • ねじを締める時は、片手に材料、片手でドライバーを持つなど不安定な状態で使用するのは大変危険ですので絶対しないでください。(図1)
  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、 ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • 改造しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 工具は磁性を帯びます。(※チタンツールは、非磁性です。)
  • 貫通ドライバーではありません。
  • ステンレスツールは非磁性ではありません。

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUSドライバー SMD-100の型番SMD-100のページです。 型番SMD-100に関する仕様情報を記載しております。
SUSドライバー SMD-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUSドライバー SMD-100
SUSドライバー SMD-150
SUSドライバー SMD-075
SUSスタビードライバー SSSD-M2
すべらんドライバーセット
ベビードライバー BBD-M50
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,0004,7533,6193,0064,000220
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目5日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)685.5663
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)11.10.80.80.80.4
グリップ材質金属金属金属金属ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
グリップ径(mm)2629232630 / 3312.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング