17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスドライバー 先端サイズNo.00~2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラスドライバー 先端サイズNo.00~2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D-530-75

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軸径は穴の奥にあるネジに対応するために、軸をJIS規格よりもあえて細く仕上げた仕様。
・軸形が細くても「ねじり強度」はJIS規格に準拠。
・軸強度の基本となる硬化処理は、丁寧な作業を経た全身焼き入れ仕様。
・ポケットにさせるペンクリップ付ポリプロピレン製グリップは、強度と軽さを両立。
・精度を維持するために無電解ニッケルメッキを採用しており、薄く強靭。
【用途】
・一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.00
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
15.4
全長(mm)
124
軸長(mm)
75
軸形状
軸径(mm)
3
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
407-3908
重量(g)
9

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト