17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TONE 首下ショートロングボールポイントL形レンチ

通常単価(税別)
8102,340
税込単価
8912,574
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ボールポイント加工や特殊合金使用で確実な作業と安全性を向上したロングタイプの六角棒レンチ。【特長】・高...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品の特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BL - 04Sの外観

BL-04Sの外観

BL - 08Sの外観

BL-08Sの外観

狭い所で便利な首下ショート

狭い所で便利な首下ショート

首下寸法を極限まで短くし、高さ制限のある作業に最適な首下ショートタイプのロングボールポイント六角棒L形レンチセット。

傾けて使えるボールポイントの外観

傾けて使えるボールポイントタイプ

ボールポイントの最大傾き角度

ボールポイントの最大傾き角度

最大30°まで傾けて使用可能。
斜め作業の早回しや、仮締め作業に最適。

ALタイプ比較値のグラフ

【強靭性・高トルクを実現】
強さを高める様々な合金元素を混合、さらに完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高めた。その結果、従来品で得られなかった高トルク、強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現。

従来品との比較画像

【耐摩耗性UP】
最適な熱処理条件を設定することで、硬度を最大15%UP。六角レンチの課題である「摩耗」に対し、高い耐久力を発揮。ボルトも傷めにくく、確実な作業を行うことが可能。

規格表

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
質量(g)
BL-1.5S1.54812
BL-02S25963
BL-2.5S2.561115
BL-03S381278
BL-04S4914216
BL-05S51116028
BL-06S61318046
BL-08S81619891
BL-10S1018225161

外形図

首下ショートロングボールポイントL形レンチ BL-Sの寸法図

寸法図

注意・禁止事項

  • ※ ボールポイント部は細くなっています。力の入れすぎに注意してください。

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
2
96
5
323-4843
3
1個
3
127
8
323-4851
8
1個
4
142
9
323-4860
16
1個
5
160
11
323-4878
28
1個
6
180
13
323-4886
46
1個
8
198
16
323-4894
91
1個
1.5
81
4
323-4916
2
1個
2.5
111
6
323-4924
5
1個
10
225
18
323-4908
161
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
885
( 974 )
5日目
1,020
( 1,122 )
4日目
1,060
( 1,166 )
5日目
1,345
( 1,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,340
( 2,574 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボールポイント加工や特殊合金使用で確実な作業と安全性を向上したロングタイプの六角棒レンチ。
【特長】
・高さ制限のある箇所での、六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締付け・緩め作業に最適。
・首下を極限にまで短くした首下ショートのL形ロングタイプ。
・ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能。
・高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金採用。
・高度な熱処理・硬質クロムメッキ処理。
【用途】
・産業機械・電子機器の組立てや自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TONE 首下ショートロングボールポイントL形レンチのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
治具台の分解・組立に使用。
5
満足度:5.0
通常の六角レンチではアクセスできない隙間に取付けられたねじを着脱する為に利用しています。 自分の場合はM3、M4、M5キ...もっと読む
0人が参考にしています。
狭いところの締め付けに
4
満足度:4.0
製品の狭い場所に使用しているキャップボルトの締め付けに使用しています。なべねじではトルクがかけられないため、キャップボル...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の締め付けに使用
5
満足度:5.0
金型の締め付け・緩め作業の時に使用しました。PBスイスツールズで首下ショートボールポイントレンチが見つからなかったので、...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に付けて使用
5
満足度:5.0
製品に付けてお得意先様へ納めています。垂直方向と水平方向の切り替え部分において、通常のL型レンチだと無駄なスペースが空き...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の組み付け
5
満足度:5.0
製品の組み付けで使用しています。スペースが狭い箇所で使用するため首下が短いこの商品を選定し購入しました。使い勝手などに関...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONE 首下ショートロングボールポイントL形レンチ
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
首下ショートロングボールポイントL形レンチ BLB-S
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット BLB900S
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット BL900S
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット BL700S
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格810-675 -835 -8,9898,1316,422
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品単品セット品セット品セット品
材質特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング