ツール用品技術窓口

六角棒L形レンチセット W-99

通常単価(税別)
960
税込単価
1,056
通常出荷日:3日目

専用ビニルケース付き六角レンチセット。【特長】・サイズの異なる9本のレンチ・ラインナップは、0.71・...

詳細を確認

型番:

W-99
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

六角レンチセット本体

商品概要

商品サイズ

品番本数重量
g
W-99932

六角レンチ寸法

六角レンチ外形図
対辺サイズS0.710.891.271.51.622.42.533.2456810
曲げ寸法A81014121312171520202528323640
B34344652475856606560728090100112

六角レンチ入組内容

品番対辺サイズmm0.710.891.27
(1/20")
1.51.6
(1/16")
22.534
六角穴付ボルトM1.4M1.6/M2No.1M2.5M3M4M5
六角穴付止めネジM1.4/
1.6/1.8
M2M2.5M3No.5/6M4M5M6M8
W-99

トルクのかけすぎに注意。

W-99の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
標準タイプ
二面幅寸法(mm)
0.71 ~ 4
二面幅寸法(インチ)
1/16
全長(L寸法)(mm)
34 ~ 72
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
8 ~ 25
単品・セット区分
セット品
セット内容(本)
9
六角穴付ボルト
M1.4、M1.6/2、№1、M2.5、M3、M4、M5
六角穴付止ネジ
M1.4/1.6/1.8、M2、M2.5、M3、№5/6、M4、M5、M6、M8
セット内容
0.71、0.89、1.27、1.5、1/16"、2、2.5、3、4
トラスココード
370-8519
重量(g)
32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
W-99
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
960
( 1,056 )
3日目

詳細情報

基本情報

専用ビニルケース付き六角レンチセット。
【特長】
・サイズの異なる9本のレンチ
・ラインナップは、0.71・0.89・1.27・1.5・1.6・2・2.5・3・4mm
【用途】
・それぞれをサイズ別に収納可能なビニールケースは間仕切りが付いている
・ケース内で散らばりにくく、収納のみならず使用時にもサイズの間違いを防止

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒L形レンチセット W-99の型番W-99のページです。 型番W-99に関する仕様情報を記載しております。
六角棒L形レンチセット W-99のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
M2ホロセット用に
4
満足度:4.0
M2ホロセット用に、社内にはなくホームセンター行く時間もなく 通販で買えて、良かった。 おかげで無事加工出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒L形レンチセット W-99
六角レンチセット W-91
六角レンチセット W-98
六角レンチセット W-96
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
SUSロングボールポイントL形レンチセット SBL700
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンTONETONE
通常価格9605501,5601,9007,17618,899
通常出荷日3日目3日目3日目2日目在庫品1日目5日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチナイフ形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 1.5 / 0.71 / 0.89 / 1.272 / 3 / 1.5 / 1.271.27~4.810 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
二面幅寸法(インチ)1/161/16 / 3/32 / 1/81/16 / 3/32 / 1/8 / 3/16---
全長(L寸法)(mm)52 / 58 / 60 / 72 / 65 / 46 / 47 / 3452 / 58 / 60 / 56 / 65 / 46 / 4785(収納時)100 / 112 / 52 / 58 / 60 / 90 / 80 / 72 / 6596 / 160 / 180 / 225 / 81 / 111 / 127 / 142 / 198120 / 95 / 150 / 170 / 135 / 107 / 84
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング