17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットめがね用アダプター RA2

通常単価(税別)
700
税込単価
770
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

10mmのラチェットめがねレンチに取り付けることで、ソケットを装着できるようになるアダプター。【特長】...

詳細を確認
  • 種類
    アダプター
  • 全長 (mm)
    18
  • 二面幅寸法 (mm)
    10
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4953488270877
  • トラスココード
    359-8721
  • 質量 (g)
    7
  • 差込角 (mm)
    6.35

型番:

RA2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 差込角:6.35mm(1/4インチ)
  • ラチェットめがねレンチ適応サイズ:10mm
  • ソケットホールド機構付

規格表

型番二面幅寸法(mm)
S
差込角dr.(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L
質量(g)
RA2106.3511.07.018.07

外形図

寸法図

寸法図

使用方法・使用事例

装着例

装着例

※4WAYラチェットめがねレンチ、超ロング首振ラチェットめがねレンチ、75度両頭ラチェットめがねレンチには取り付けることはできません。

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。

RA2の仕様・寸法情報

種類
アダプター
全長(mm)
18
二面幅寸法(mm)
10
単品・セット区分
単品
JANコード
4953488270877
トラスココード
359-8721
質量(g)
7
差込角(mm)
6.35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
RA2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

10mmのラチェットめがねレンチに取り付けることで、ソケットを装着できるようになるアダプター。
【特長】
・ラチェットハンドルに比べて全体の高さが低くなるので、狭い場所での作業に最適
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットめがね用アダプター RA2の型番RA2のページです。 型番RA2に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットめがね用アダプター RA2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットめがね用アダプター RA2
ラチェットめがね用アダプター RA3
ラチェットめがね用アダプター RA4
ラチェットめがね用アダプター(ビット用)
ラチェットめがねレンチセット RM700
首振ラチェットめがねレンチセット RMF700
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格7009001,10075012,77117,899
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アダプターアダプターアダプターアダプターコンビネーションコンビネーション
全長(mm)182330.515.5(ビット差込口9.0)225 / 140 / 190 / 158 / 247 / 178 / 171148 / 190 / 160 / 136 / 127 / 215 / 154
二面幅寸法(mm)10131910(ビット差込口6.35)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8
単品・セット区分単品単品単品単品セット品セット品
JANコード495348827087749534882708604953488270853495348829176649534882058174953488205794
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング