17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片目片口スパナセット W-520 W-520

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

片目片口スパナセット W-520

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

W-520

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

5種類のサイズ(5.5/7/8/10/12mm)がセットになったスパナセット。
【特長】
・片目片口はコンビネーションレンチとも呼ばれ、オープンエンドとメガネレンチがそれぞれ片方ずつ配置
・両方の利点を備えたコンビネーションレンチはオープンエンド部はボルトへのアクセス性が良好
【用途】
・仮締めに最適
・メガネ部は力を加えやすいため本締めに最適

指定中の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
無
首振り(フレックス)
無
全長(mm)
85 ~ 155
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
5.5 ~ 12
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
5.5、7、8、10、12
トラスココード
370-8446
質量(g)
165

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト