17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンド砥石 DF7-03【5個入り】

通常単価(税別)
9,37510,004
税込単価
10,31311,004
通常出荷日:1日目

ターボラップに取り付けて使用する先端工具。【特長】・主にターボラップでプラ型のリブ磨きに使用する電着ダ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

最小発注数量
200
1パック

5個入り

600
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,375
( 10,313 )
1日目
10,004
( 11,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

ターボラップに取り付けて使用する先端工具。
【特長】
・主にターボラップでプラ型のリブ磨きに使用する電着ダイヤ砥石。
・厚みがテーパー形状で先端部が0.3mmと薄くなっており、狭い部分への作業もしやすい。
・長さ、幅、番手を複数用意しており、さまざまな場面でターボラップを使用可能。
【用途】
・一般金属の平滑研磨に最適。
・プラ型のリブ研磨に最適。
※先端部の付当加工はターボラップの本体を傷めますので、 側面を使用してください。

商品情報

ダイヤモンド砥石 DF7-03の仕様

外形図

外形図

  • 主な用途:一般金属研磨
  • 容量:5本
  • サイズ:砥石長72×砥石幅3×砥石厚0.3~1mm(※テーパー形状(電着部))、ダイヤ電着長15mm
  • 粒度:#200、#400、#600
  • パッケージ重量:37g
  • パッケージ寸法:38×100×17mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド砥石 DF7-03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド砥石 DF7-03
ダイヤモンド砥石 DF5-03
ダイヤモンド砥石 DF7-06
DFP-03 #200
DIAシャープナー 半丸タイプ
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ
メーカーUHTUHTUHTUHTツボサンミスミ
通常価格9,375-9,37510,494 -9,3751,8332,520 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
ヤスリ部幅(mm)336-16-
単品/パック/セットパックパックパックパック単品セット
全長(mm)72567260--
軸径(mm)3333--

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト