17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤスリセット K-215 K-215

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヤスリセット K-215

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K-215

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

保管に便利な専用ビニルケース付きヤスリセット。
【特長】
・ヤスリ目は上目63で金属・貴金属などの精密な仕上げに最適な目の細かいヤスリ
・グリップ部分にはラバーコーティングを施し、そのまま使用可能
・形状は(丸、半丸、平、三角、角、三角(片刃)、楕円、平(槍型)、両半丸、刀刃)
・用途に応じた形状を選択可能
【用途】
・10本セットで用途が広く、様々な場面で活躍

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

組種類
10本組
単品/パック/セット
セット
全長(mm)
160
重量(g)
165
仕様
10本組で用途が広く色んな場面で活躍 入組内容1:丸/半丸/楕円/両半丸/平/平(槍型)/刀刃/三角/三角(片刃)/角
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト