17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軸付ネルホイール

通常単価(税別)
9211,948
税込単価
1,0132,143
通常出荷日:1日目

鏡面作業の最終ふき取り。【特長】・酸化アルミナ含浸タイプ。・最終仕上げ用にご使用。・美しく仕上がる。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最小発注数量
30
5個
50
5個
80
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921
( 1,013 )
1日目
1,781
( 1,959 )
1日目
1,948
( 2,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

鏡面作業の最終ふき取り。
【特長】
・酸化アルミナ含浸タイプ。
・最終仕上げ用にご使用。
・美しく仕上がる。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

軸付ネルホイール 商品イメージ

商品イメージ

軸付ネルホイール 拡大イメージ

拡大イメージ

型番サイズ
(mm)
外径×厚×軸径×軸長
MAX min-1
UFNK302530×25×6×4210,000
UFNK502550×25×6×426,100
UFNK802580×25×6×383,800

選定サポート情報

 
軸付ネルホイール 選定サポート情報2

注意・禁止事項

フラップ類取扱及び使用に際して下記の点に注意してご使用下さい。

 

【保管上の注意】

  • 高温多湿の所には、保管しないで下さい。
  • 直射日光は避けて下さい。
  • 落としたり、重い荷物を製品上に乗せたりしないで下さい。
 

【取付上の注意】

  • 軸付製品の軸は根元まで差し込んで、しっかり取り付けて下さい。
  • 軸径を確認し、ぶれないようにしっかり締め付けて下さい。
  • 製品が安全カバーに接しないように取り付けて下さい。
  • 逆回転には取付けないで下さい。
  • 研磨輪やYSホイールは、必要以上に締め込みますとフランジが変形しますのでご注意下さい。
  • 軸付頭部の間の軸長さ(オーバーハング)が13mmが基準で軸のつかみ長さは15mmないし20mm最低必要です。また正しく確実に取り付けられ、心振れがないことを必ず確認してください。
 

保護用メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子の着用を必ずお願い致します。

 

【使用上の注意】

  • 商品表示の最高回転数を超えて使用しないで下さい。
  • 軸付き製品は過度な圧力を加えますと、軸が折れ曲がりやすくなりますので注意して下さい。
  • 使用前には、1分間の空転テストを行って下さい。
  • 水に漬けたり、水中での使用はしないで下さい。
  • 使用中は絶対に手や体を触れないで下さい。
  • 使用中は衝撃を与えないで下さい。
  • 使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触らないようにお願いします。
  • 安全カバーの付いている工具でご使用下さい。
  • 研削中火花が出ますので、引火性危険物の近くでの使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付ネルホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付ネルホイール
軸付ナイロンホイール
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
軸付コットンホイール
サイザル軸付ホイール(軸径6mm)
ユニロン軸付ホイール
メーカー柳瀬ムラコトラスコ中山柳瀬トラスコ中山柳瀬
通常価格921-1,243 -4,478 -1,358 -4,287 -1,052 -
通常出荷日1日目5日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
用途磨き研磨研磨磨き磨き研磨
種類バフホイールホイールバフバフホイール
材質コットン(綿・ネル・錦糸)ナイロン系ナイロン系コットン(綿・ネル・錦糸)サイザル・麻ナイロン系
幅(mm)252525252525
軸径(mm)666666

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング