ツール用品技術窓口
【特長】・きのこ形状で、どんなR面にもしっかりフィットし、研磨できます。・R面の鏡面仕上げに、研磨剤を...
詳細を確認【特長】
・きのこ形状で、どんなR面にもしっかりフィットし、研磨できます。
・R面の鏡面仕上げに、研磨剤を付けてご使用ください。

KBF-50 商品イメージ

KBF-65 商品イメージ

KBF-90 商品イメージ

きのこバフ 拡大イメージ
| 型番 | サイズ(mm) 外径×厚×軸径×軸長 | MAX min-1 |
|---|---|---|
| KBF-50 | 50×20×6×35 | 6,000 |
| KBF-65 | 65×30×6×35 | 5,000 |
| KBF-90 | 90×40×6×35 | 4,000 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):2,730円~

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,593円~

トラスコ中山
フラップホイール(軸径6mm)
4.5通常価格(税別):2,534円~

柳瀬
軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用
4通常価格(税別):479円~

イチグチ
フラップホイル AFシリーズ
3.5通常価格(税別):2,967円~

ミニター
フェルトバフ 軸径3.0mm
4.5通常価格(税別):3,499円~

イチグチ
ACバンド
4.3通常価格(税別):3,392円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

UHT
軸付ニューソフトラップ
5通常価格(税別):3,219円