17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フラップホイル AFシリーズ【5個入り】

通常単価(税別)
2,9676,885
税込単価
3,2647,574
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

柔軟性に富んだ軸付研磨ホイルの定番です。(直径25~100mm)【特長】・加工物の形状によくなじむ。・...

詳細を確認
未確定:候補が154型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

直径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

粒度

(#)

最高使用回転数

(min-1(r.p.m))

トラスココード

軸長(mm)

最小発注数量
100
25
6
40
9000
-
40
1パック

5個入り

100
25
6
60
9000
-
40
1パック

5個入り

100
25
6
80
9000
-
40
1パック

5個入り

100
25
6
100
9000
-
40
1パック

5個入り

100
25
6
120
9000
-
40
1パック

5個入り

100
25
6
150
9000
-
40
1パック

5個入り

100
25
6
180
9000
-
40
1パック

5個入り

100
25
6
240
9000
-
40
1パック

5個入り

100
25
6
320
9000
-
40
1パック

5個入り

25
5
3
80
20000
306-3241
35
1パック

5個入り

25
5
3
100
20000
306-3259
35
1パック

5個入り

25
5
3
120
20000
306-3267
35
1パック

5個入り

25
5
3
150
20000
-
35
1パック

5個入り

25
5
3
180
20000
306-3283
35
1パック

5個入り

25
5
3
240
20000
306-3291
35
1パック

5個入り

25
5
3
320
20000
-
35
1パック

5個入り

25
5
3
400
20000
-
35
1パック

5個入り

25
25
6
40
20000
306-3321
40
1パック

5個入り

25
25
6
80
20000
306-3348
40
1パック

5個入り

25
25
6
100
20000
306-3356
40
1パック

5個入り

25
25
6
120
20000
306-3364
40
1パック

5個入り

25
25
6
180
20000
306-3381
40
1パック

5個入り

25
25
6
240
20000
306-3399
40
1パック

5個入り

25
25
6
320
20000
-
40
1パック

5個入り

25
25
6
400
20000
-
40
1パック

5個入り

25
25
6
600
20000
-
40
1パック

5個入り

30
5
3
60
20000
306-3437
35
1パック

5個入り

30
5
3
100
20000
306-3453
35
1パック

5個入り

30
5
3
120
20000
306-3461
35
1パック

5個入り

30
5
3
240
20000
306-3496
35
1パック

5個入り

30
5
3
320
20000
-
35
1パック

5個入り

30
5
3
400
20000
-
35
1パック

5個入り

30
10
3
40
20000
-
35
1パック

5個入り

30
10
3
60
20000
306-3534
35
1パック

5個入り

30
10
3
80
20000
306-3542
35
1パック

5個入り

30
10
3
100
20000
306-3551
35
1パック

5個入り

30
10
3
120
20000
306-3569
35
1パック

5個入り

30
10
3
180
20000
306-3585
35
1パック

5個入り

30
10
3
240
20000
306-3593
35
1パック

5個入り

30
10
3
320
20000
-
35
1パック

5個入り

30
10
3
600
20000
-
35
1パック

5個入り

30
15
6
40
20000
306-3747
40
1パック

5個入り

30
15
6
60
20000
306-3755
40
1パック

5個入り

30
15
6
80
20000
306-3763
40
1パック

5個入り

30
15
6
100
20000
306-3771
40
1パック

5個入り

30
15
6
120
20000
306-3780
40
1パック

5個入り

30
15
6
150
20000
-
40
1パック

5個入り

30
15
6
320
20000
-
40
1パック

5個入り

30
15
6
400
20000
-
40
1パック

5個入り

30
15
6
600
20000
-
40
1パック

5個入り

30
10
6
40
20000
306-3631
40
1パック

5個入り

30
10
6
60
20000
306-3640
40
1パック

5個入り

30
10
6
80
20000
306-3658
40
1パック

5個入り

30
10
6
120
20000
306-3674
40
1パック

5個入り

30
10
6
150
20000
-
40
1パック

5個入り

30
10
6
240
20000
306-3704
40
1パック

5個入り

30
10
6
400
20000
-
40
1パック

5個入り

30
25
6
40
20000
306-3852
40
1パック

5個入り

30
25
6
60
20000
306-3861
40
1パック

5個入り

30
25
6
80
20000
306-3879
40
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,816
( 7,498 )
2日目
6,816
( 7,498 )
3日目
6,816
( 7,498 )
2日目
6,816
( 7,498 )
2日目
6,816
( 7,498 )
3日目
6,816
( 7,498 )
2日目
6,816
( 7,498 )
3日目
6,816
( 7,498 )
2日目
6,885
( 7,574 )
3日目
3,858
( 4,244 )
4日目
3,858
( 4,244 )
2日目
3,858
( 4,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,150
( 4,565 )
2日目
3,858
( 4,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,721
( 4,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,858
( 4,244 )
3日目
3,858
( 4,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,182
( 3,500 )
2日目
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,967
( 3,264 )
2日目
3,858
( 4,244 )
2日目
3,858
( 4,244 )
2日目
2,967
( 3,264 )
2日目
4,150
( 4,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,858
( 4,244 )
2日目
3,858
( 4,244 )
2日目
3,858
( 4,244 )
3日目
3,858
( 4,244 )
5日目
3,858
( 4,244 )
2日目
3,858
( 4,244 )
2日目
3,721
( 4,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,858
( 4,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,858
( 4,244 )
4日目
3,858
( 4,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,237
( 4,661 )
2日目
4,237
( 4,661 )
2日目
4,237
( 4,661 )
2日目
3,911
( 4,302 )
2日目
3,911
( 4,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,911
( 4,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,237
( 4,661 )
3日目
3,911
( 4,302 )
2日目
4,237
( 4,661 )
2日目
3,292
( 3,621 )
2日目
3,911
( 4,302 )
2日目
4,237
( 4,661 )
2日目
3,911
( 4,302 )
3日目
3,911
( 4,302 )
2日目
3,911
( 4,302 )
2日目
3,911
( 4,302 )
3日目
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,182
( 3,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

柔軟性に富んだ軸付研磨ホイルの定番です。(直径25~100mm)
【特長】
・加工物の形状によくなじむ。
・回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができる。
・自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができる。
・空冷作用の為、熱によるワークのひずみやヤケが殆ど入らない。
【用途】
・鉄、ステンレスの研磨。
・スパッタ取り。
・バリ取り。
・面取り。
・サビ落とし。
・塗料はがし。
・木工研磨。

商品仕様

製品仕様

フラップホイル:関連画像

フラップホイルの外観

フラップホイル:関連画像

フラップホイルの商品パッケージ

フラップホイル:関連画像

作業イメージ

対象物鉄 ステンレス アルミ 木材 その他
工具ハンドグラインダー
電気(エアー)ドリル
ボール盤
用途削り 面取り・バリ取り 塗料・サビ落とし 表面研磨
用途詳細パイプの内面研磨。エッジ、穴回りの丸め。バリ取り、サビ落とし。溶接後のヤケ取り、表面研磨。
品番直径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数粒度
AF250525×5×3×3520,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400
AF252525×25×6×4020,000r.p.m.40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
AF300530×5×3×3520,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400
AF3010330×10×3×3520,000r.p.m.40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
AF3010630×10×6×4020,000r.p.m.40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
AF301530×15×6×4020,000r.p.m.40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
AF302530×25×6×4020,000r.p.m.40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
AF400540×5×6×4020,000r.p.m.60,80,100,120,150,180,240,320,400
AF401540×15×6×4020,000r.p.m.40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600
AF402540×25×6×4020,000r.p.m.40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラップホイル AFシリーズのレビュー
3.5平均満足度:3.56件のレビュー
設備補修
4
満足度:4.0
研磨等に手頃に使用できました。価格も手頃であるが、最低購入数を1個からであるとより助かる商品です。
0人が参考にしています。
配管の内面の研磨に使用
4
満足度:4.0
芯ブレも無く、極端に減りも多くないので、問題ないと思います。 私は、使用頻度が多くないので、当分使用できると思います。
0人が参考にしています。
金型の粗仕上げ、バリ取り
3
満足度:3.0
金型の仕上げ、製品のバリ取りやダコン処理に使用しています。使い方次第でしょうが耐久性はいいと思います。
0人が参考にしています。
板金の溶接のバリ取りに使用
3
満足度:3.0
板金の溶接の際のバリ取りに使用しています。他の商品と比較してもあまり変わりはありませんが、バリ取りした時に粒が落ちやすい...もっと読む
0人が参考にしています。
銅製品の磨きに使用
4
満足度:4.0
以前は塗料が入ったスポンジ製の物を使用していましたが、研磨仕上がりに多少不満があり、違うタイプの物を試してみようと思って...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパイプの内径と製品の外径が同じタイプでの使用は可能ですか?
A
基本的にはパイプの内径より外径が小さいタイプの使用をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラップホイル AFシリーズ
カップホイル
スリットホイル
フェルトホイル軸付ストレート
フェルトホイル軸付砲弾
マイクロフラップ
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格2,967-4,460 -4,460 -5,079 -5,079 -4,593 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途研磨研磨研磨磨き磨き研磨
種類フラップホイールフラップホイールフラップホイールバフバフフラップホイール
用途詳細パイプの内面、表面研磨筒の底、側面の研磨凹凸部分の研磨鏡面仕上げ用鏡面仕上げ用パイプの内面、表面研磨
使用工具ハンドグラインダー、マイクログラインダ 、ボール盤ハンドグラインダー、電気ドリルハンドグラインダー、電気ドリルハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤ハンドグラインダー、マイクログラインダハンドグラインダー、マイクログラインダ- 、ボール盤
入り数(個・枚)555101010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング