17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

軸付砥石G3mm軸【5個入り】

通常単価(税別)
1,6002,310
税込単価
1,7602,541
通常出荷日:1日目

【特長】・高速度鋼、合金工具鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

砥粒

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

全長

(mm)

砥石部形状

砥粒

最小発注数量
円筒
WA
13
13
43
-
WA
1パック

5個入り

コーン
WA
13
17
47
円錐
WA
1パック

5個入り

円筒
-
6
10
40
-
FA
1パック

5個入り

コーン先丸
A
13
25
52
円錐
A
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,600
( 1,760 )
1日目
2,310
( 2,541 )
1日目
1,793
( 1,972 )
1日目
2,020
( 2,222 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速度鋼、合金工具鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています
・材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です
・使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい
・多種類の形状と寸法を揃えましたので用途に合わせてお選び下さい

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最高使用回転数:30,000min-1
  • 軸径:φ3.0
  • 粒度:#60

G3311、G3312、G3313

  • 炭素鋼、エ具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
  • G3313:ダイス鋼、ハイスチール鋼、合金鋼の高硬度材研削に適しています。

G3511

・一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(ハンドグラインダー用)

外形図

軸付砥石G3mm軸 外形図01

G3311

軸付砥石G3mm軸 外形図02

G3312

軸付砥石G3mm軸 外形図03

G3313

軸付砥石G3mm軸 外形図04

G3511

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付砥石G3mm軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石G3mm軸
軸付砥石 G61○○
軸付砥石6mm軸
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,600-2,1002,050 -2,480 -1,936 -1,715 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
種類砥石砥石砥石ゴム砥石砥石砥石
粒度(#)6060603206060
軸径(mm)366366
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング