17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セラミックアングル砥石非金属用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セラミックアングル砥石非金属用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A0021

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・研磨用
・従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です
・特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます
・従来の方式と比べ磨耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です
・粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます
・研削用
・研削性に重点を置いたセラミック砥粒入アングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます
【用途】
・陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

形状
円盤
種類
砥石
セット/単品
セット品
粒度(#)
-
砥粒
-
軸径(mm)
-
砥石長(mm)
-
セット内容
A1211、A1212、A1213、A1214、A1215、A1216
全長(mm)
-
砥石部(刃)径(mm)
-
種類
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト