17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

レジンベルト【10個入り】

通常単価(税別)
6,1007,792
税込単価
6,7108,571
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・あらゆる分野で使用できる万能ベルトです。・研削力があり、長寿命を実現致します。・アルミナ砥粒...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
40
1パック

10個入り

60
1パック

10個入り

120
1パック

10個入り

150
1パック

10個入り

180
1パック

10個入り

240
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,792
( 8,571 )
4日目
7,326
( 8,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,161
( 6,777 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,161
( 6,777 )
4日目
6,100
( 6,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,100
( 6,710 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる分野で使用できる万能ベルトです。
・研削力があり、長寿命を実現致します。
・アルミナ砥粒(A)を使用しております。
・硬い布を使用しております。
・湿式での使用も可能です。
【用途】
・金属や非鉄金属などあらゆる分野で使用可能です(一般金属、非鉄金属、作業工具のバリ取り、ステンレスや黒皮などの研磨)。

商品情報

最も広範囲に使用されているベルト研磨材

あらゆるものの研削、研磨に利用可能。

あらゆるものの研削、研磨に利用可能。

製品仕様

寸法J406080100120150180240320400
100×915 mmF     
100×915 mmE     

タイプ:A767

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レジンベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q研磨材の種類は何ですか?
A
アランダムです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レジンベルト
リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用
リューター ベルトサンダー用 セラミックベルト L-JB用
エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用
“FBファインベルト”
リコーズベルト Z7
メーカー理研コランダム日本精密機械工作日本精密機械工作トラスコ中山トラスコ中山理研コランダム
通常価格6,100-3,900 -5,6703,929 -3,367 -9,393
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜4日目
幅(mm)100810100100100
長さ(mm)915300330915915915
使用工具卓上装置ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー卓上装置
基材不織布
砥粒AA(A)ZセラミックAA(A)AA(A)Z
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング