17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    36号エンドレスベルト【10個入り】

    通常単価(税別)
    9,58413,614
    税込単価
    10,54214,975
    通常出荷日:4日目

    継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。【特長】・作業時の振動がなく、袋織独...

    詳細を確認
    未確定:候補が12型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    粒度(#)

    最小発注数量
    36
    1パック

    10個入り

    40
    1パック

    10個入り

    50
    1パック

    10個入り

    60
    1パック

    10個入り

    80
    1パック

    10個入り

    120
    1パック

    10個入り

    150
    1パック

    10個入り

    180
    1パック

    10個入り

    240
    1パック

    10個入り

    320
    1パック

    10個入り

    400
    1パック

    10個入り

    600
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,614
    ( 14,975 )
    4日目
    12,621
    ( 13,883 )
    4日目
    12,554
    ( 13,809 )
    4日目
    11,212
    ( 12,333 )
    4日目
    11,868
    ( 13,055 )
    4日目
    9,584
    ( 10,542 )
    4日目
    11,142
    ( 12,256 )
    4日目
    12,169
    ( 13,386 )
    4日目
    12,336
    ( 13,570 )
    4日目
    12,048
    ( 13,253 )
    4日目
    12,048
    ( 13,253 )
    4日目
    12,129
    ( 13,342 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。
    【特長】
    ・作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトで優しい仕上げ面をつくりあげます。
    ・サイズは幅100mmで周長915mm。
    【用途】
    ・一般木工柔軟研磨作業用ベルトとして利用可能。

    商品情報

    厚手の袋織綿布を基材としたベルト研磨材

    袋織独特のクッション性

    袋織独特のクッション性

    製品仕様

    寸法3640506080100120150180240320400600
    100×915 mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    36号エンドレスベルトのレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    電動ベルトサンダーで使用
    5
    満足度:5.0
    つなぎ目が無いので持って行かれる事無く安全に作業が出来る。 メーカー品なので品質も問題なし。
    1人が参考にしています。
    真鍮(黄銅)、ステンレスの削りに
    5
    満足度:5.0
    真鍮(黄銅)、ステンレスの削りに使用しています。真鍮(黄銅)は柔らかく一般的なベルト研磨剤だとベルトの切れ目部分で段差が...もっと読む
    1人が参考にしています。
    バリ処理用に
    4
    満足度:4.0
    いつも使用しています。 安定した使い心地がよく、必需品です。 すぐに注文できるのがよいです。
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q研磨材の種類は何ですか?
    A
    アランダムです。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    36号エンドレスベルト
    リューター ベルトサンダー用 ジルコニアベルト BS-12用
    スモールベルト
    エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用
    3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"
    レジンベルト
    メーカー理研コランダム日本精密機械工作ミスミトラスコ中山スリーエムジャパン理研コランダム
    通常価格9,584-3,900 -2,6403,929 -519 -6,100 -
    通常出荷日4日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
    幅(mm)100810100100100
    長さ(mm)915300330915915915
    使用工具卓上装置ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー卓上装置卓上装置
    基材
    砥粒AA(A)ZZAA(A)AAA(A)
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング