17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エメリーペーパー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エメリーペーパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

19-40-228-280-80

2015年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・研磨布紙のなかで最もポピュラーで、金属・非鉄金属・木工・その他の研磨に幅広い用途をもち、主として手作業及びオービタルサンダー等で使います。
・精密・光学・医療など高精度を要求される研磨加工に適しており、#80~#4000迄幅広い粒度の種類を取り揃えております。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨紙
粒度(#)
80
幅(mm)
228
長さ(mm)
280
砥粒
E
基材
使用方法
手研磨
表面色
灰色
背面色
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト