17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワーダイヤディスク DPD-100 DPD-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パワーダイヤディスク DPD-100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DPD-100

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

大粒ダイヤで目詰まりしにくいパワーダイヤディスク 100×20(15)。
【特長】
・良質なダイヤを強力に溶着することで、従来品にはない切れ味と寿命を実現。
・オフセット砥石等と比べ粉塵が少ない製品。
・溶着ダイヤで鋭い切れ味。
【用途】
・黒皮除去/溶接除去/荒削り用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤモンドディスク
被削材
真鍮[◎] / 砲金[◎] / 石材[◎] / ガラス[◎]
粒度(#)
40
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
トラスココード
331-1091
最高使用回転数
13000min-1
砥粒詳細
アランダム(A)
入数(枚)
1
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト