17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

SG サイザルディスク 外径100mm

通常単価(税別)
2,3833,065
税込単価
2,6213,372
通常出荷日:1日目

【特長】・美しい研磨が自慢です。・バフ研磨の#400仕上げ程度です。・サイザル麻の特長である粗大繊維を...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
鋳鉄[◎]
303-0059
-
5個
ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○]
-
研磨剤含浸
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,065
( 3,372 )
1日目
2,383
( 2,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しい研磨が自慢です。
・バフ研磨の#400仕上げ程度です。
・サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。
・熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
・オレンジタイプはノーマルタイプに比べ固く、コシがあり丈夫です。
・鏡面前の最終仕上げです。

商品情報

加工動画

製品仕様動画







 

SG サイザルディスク の仕様

SG サイザルディスク 100パイ:関連画像

SG-SD100の外観

SG サイザルディスク 100パイ:関連画像

SG-SD100K(含浸タイプ)の外観

SG サイザルディスク 100パイ:関連画像

拡大図

SG サイザルディスク 100パイ:関連画像

使用例

サイズ
Size(mm)
タイプ
Type
品番
NO.
MAX
min-1
100-SG-SD1008,000
含浸/CompoundSG-SD100K
  • ※11c/sにセンターキャップ1ヶ付
  • ※21c/sに研磨剤1ヶ付(含浸タイプには研磨剤は付きません。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG サイザルディスク 外径100mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
各種表面磨きに
4
満足度:4.0
耐久性は良くないです。切れはしの飛び散りが結構あります。ゆっくり低回転での使用をおすすめします。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような工具で使用可能ですか?
A
φ100(直径100mm)用のディスクグラインダー等でご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG サイザルディスク 外径100mm
SG コットンディスク 外径100mm
SG ネルディスク SG-NND100
SG PVAディスク 100パイ
SG フェルトディスク 100パイ ソフト
SG ヤナセTOP 100パイ
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格2,383-2,873 -2,0271,164 -1,632626 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクゴム/ウレタンディスクフェルト/コットン/サイザルディスク研磨布ディスク
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)151515151515
最高使用回転数8000min-18000min-18000min-18500min-18000min-113000min-1
セービング方式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング