17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

マイルドテクノ(曲面研磨用ディスク)【5個入り】

通常単価(税別)
6,1116,726特別価格
税込単価
6,7227,399特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

バックの基板を小さくして、柔軟性をだしました。曲面や異形面をもれなく磨けます。【特長】・マイルドなタッ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

最小発注数量
40
306-2686
1パック

5個入り

60
306-2694
1パック

5個入り

80
306-2708
1パック

5個入り

120
306-2724
1パック

5個入り

150
306-2732
1パック

5個入り

180
306-2741
1パック

5個入り

240
306-2759
1パック

5個入り

320
306-2767
1パック

5個入り

400
306-2775
1パック

5個入り

600
306-2783
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7265,555
( 6,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,4345,555
( 6,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,4345,555
( 6,111 )
3日目
6,4345,555
( 6,111 )
3日目
6,4025,555
( 6,111 )
3日目
6,4025,555
( 6,111 )
2日目
6,1115,555
( 6,111 )
2日目
6,4345,555
( 6,111 )
3日目
6,4345,555
( 6,111 )
2日目
6,4345,555
( 6,111 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

バックの基板を小さくして、柔軟性をだしました。曲面や異形面をもれなく磨けます。
【特長】
・マイルドなタッチの為、美しい均一な地肌仕上が得られる。
・成形製作の為センターブレがなく、スムーズな研磨。
・自生作用が大きく、目詰まりが少なく面粗度が均一。
・空冷作用のため、熱によるワークのひずみやヤケが殆ど入らない。
・フラット面、曲面、コーナー等多くの場所の研磨に使用できる。
【用途】
・凸面、アール面、曲面の研磨。
・メッキ前の研磨。
・鉄、ステンレスの研磨。
・スパッタ取り。
・バリ取り。
・面取り。
・サビ落とし。
・塗料はがし。

商品情報

製品仕様

マイルドテクノ:関連画像

マイルドテクノの外観

マイルドテクノ:関連画像

マイルドテクノの商品パッケージ

マイルドテクノ:関連画像

曲面や異形面をもれなく磨ける

対象物 鉄 ステンレス アルミ
工具 ディスクグラインダー
用途 削り 面取り・バリ取り 表面研磨
用途詳細 凹面、アール面、曲面の研磨。メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。鉄、ステンレス、アルミ等の一般研削研磨、下地研磨。
品番 直径×穴径
(mm)
砥材 最高使用回転数 粒度
MT10015-A 100×15 A 13,000r.p.m. 40,60,80,100,120,150,180,240,320,400,600

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイルドテクノ(曲面研磨用ディスク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイルドテクノ(曲面研磨用ディスク)
ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
スコーライトディスクM
ラジアルホイル RF10015シリーズ
メーカーイチグチサンゴバンスリーエムジャパンスリーエムジャパンイチグチイチグチ
通常価格6,111-7442,3012,8026,272 -4,080 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
商品タイプ研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー研磨布ディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂
外径(mm)1005090100100100
厚み(mm)25137131515
砥粒AセラミックCCAA

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング