ツール用品技術窓口
セラミック、ガラス、石英等の切断に使用する切断砥石。【特長】・超硬や高度焼入鋼に使用可能。【用途】・超...
詳細を確認セラミック、ガラス、石英等の切断に使用する切断砥石。
【特長】
・超硬や高度焼入鋼に使用可能。
【用途】
・超硬合金/半導体/タングステン/ガラス/フェライト/センダスト/セラミックス等に使用。

レジノイドダイヤ極薄切断砥石 RCD 商品イメージ

レジノイドダイヤ極薄切断砥石 RCD 寸法図
| 型番 | サイズ (mm) A×B | 穴径 (mm) C | 粒度 | MAX min-1 |
|---|---|---|---|---|
| RCD-D1 | 150×0.5 | 25.4 | #140 | 6,300 |
| RCD-D2 | 160×0.7 | 5,900 | ||
| RCD-D4 | 205×0.7 | 4,500 |