17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルホルダー

通常単価(税別)
2,4812,790
税込単価
2,7293,069
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

『XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ』専用ホルダー。

  • XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプはこちらをご覧ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合スティック幅

(mm)

適合丸棒径

(mm)

適合商品コード

最小発注数量
0.5
0.7
AR-0505S、AB-0505S
1個
0.9
1.3
AR-0909S、AB-0909S
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,481
( 2,729 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

『XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプ』専用ホルダー。

ご注意

  • XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプはこちらをご覧ください。

商品情報

製品特長・仕様

型番対象砥石サイズ(mm)対象ツール
PCL-50.5×0.5×50AR-0505S/AB-0505S
PCL-90.9×0.9×50AR-0909S/AB-0909S

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルホルダーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金型の細かなところの研磨に使用
5
満足度:5.0
金型の小さなところを磨くのに、このXEBECマイスターフィニッシュ ペンシルタイプを使っています。ホルダーには、PCL-...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q幅1mm厚み1mmのスティック砥石は使えませんか?
A
申し訳ありませんが、こちらの商品は、幅0.9mm 厚み0.9mm専用となりますので、1mm角はご使用になれません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XEBECマイスターフィニッシュ ペンシルホルダー
ホルダー
スティックホルダー(砥石用グリップホルダー)
ストーンホルダー
スティック砥石ハンドホルダー 丸用ハンドホルダーセット
スティック砥石ハンドホルダーセット
メーカージーベックテクノロジー双和化成柳瀬日本ジーシー工業ミニターミニター
通常価格2,481-1,200 -1,890 -1,355 -11,90010,715
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプホルダー-----
よく一緒に購入される商品

スティック砥石ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング