17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

マイティータッチ

通常単価(税別)
43,011192,907特別価格
税込単価
47,312212,198特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目

マイティータッチは、高性能平面研削・円筒研削用において、面粗度が良く耐久力も重視したCBNホイール。【...

詳細を確認
  • 使用の際には、必ず湿式にて使用します。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚み

(mm)

穴径

(mm)

結合度

最小発注数量
150
6
31.75
(X層=5mm)
1個
150
10
31.75
(X層=5mm)
1個
180
6
31.75
(X層=3mm)
1個
180
6
31.75
(X層=5mm)
1個
180
10
31.75
(X層=3mm)
1個
180
10
31.75
(X層=5mm)
1個
180
13
31.75
(X層=3mm)
1個
180
13
31.75
(X層=5mm)
1個
200
10
31.75
(X層=3mm)
1個
200
10
31.75
(X層=5mm)
1個
200
10
50.8
(X層=3mm)
1個
200
10
50.8
(X層=5mm)
1個
200
13
31.75
(X層=3mm)
1個
200
13
31.75
(X層=5mm)
1個
200
13
50.8
(X層=3mm)
1個
200
13
50.8
(X層=5mm)
1個
200
15
31.75
(X層=3mm)
1個
200
15
50.8
(X層=3mm)
1個
300
15
76.2
(X層=3mm)
1個
300
15
127
(X層=3mm)
1個
300
25
76.2
(X層=3mm)
1個
300
25
127
(X層=3mm)
1個
350
25
127
(X層=3mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,13443,914
( 48,305 )
12日目
56,63850,181
( 55,199 )
12日目
43,01140,942
( 45,036 )
12日目
49,82547,428
( 52,171 )
12日目
51,24448,779
( 53,657 )
12日目
61,89151,938
( 57,132 )
12日目
57,63151,424
( 56,566 )
12日目
71,68466,006
( 72,607 )
12日目
54,50846,620
( 51,282 )
12日目
66,43363,237
( 69,561 )
12日目
54,50846,620
( 51,282 )
12日目
66,43353,119
( 58,431 )
12日目
62,03353,335
( 58,669 )
12日目
77,64662,085
( 68,294 )
12日目
62,03353,335
( 58,669 )
12日目
77,64671,496
( 78,646 )
12日目
68,13655,237
( 60,761 )
12日目
68,13664,858
( 71,344 )
12日目
101,20993,193
( 102,512 )
12日目
101,20978,285
( 86,114 )
12日目
140,387108,589
( 119,448 )
12日目
140,387129,268
( 142,195 )
12日目
192,907172,015
( 189,217 )
12日目

詳細情報

基本情報

マイティータッチは、高性能平面研削・円筒研削用において、面粗度が良く耐久力も重視したCBNホイール。
【特長】
・単石ドレッサで簡単にドレスできる。
【用途】
・焼入れされた金型材、工具鋼等の研削用。
・精密研削用。
・工具研削用。

ご注意

  • 使用の際には、必ず湿式にて使用します。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マイティータッチの画像

マイティータッチの画像

規格表

商品番号寸法(mm)粒度最高使用周速度
(m/s)
外径厚さ穴径リム幅
SMV0101150631.75517045
SMV01021501031.75517045
SMV0103180631.75317045
SMV0104180631.75517045
SMV01051801031.75317045
SMV01061801031.75517045
SMV01071801331.75317045
SMV01081801331.75517045
SMV01092001031.75317045
SMV01102001031.75517045
SMV01112001050.8317045
SMV01122001050.8517045
SMV01132001331.75317045
SMV01142001331.75517045
SMV01152001350.8317045
SMV01162001350.8517045
SMV01172001531.75317045
SMV01182001550.8317045
SMV01193001576.2317045
SMV012030015127317045
SMV01213002576.2317045
SMV012230025127317045
SMV012335025127317045

メーカー紹介

クレトイシとは?

100年以上の歴史を持つ、日本を代表する研削砥石メーカー。

その卓越した技術力から生み出される高品質の商品は、日本のすべての自動車メーカーをはじめ、重工業からIT部品まで幅広い業種で採用されています。

クレトイシ製品の特長

汎用的なものから、セラミック、ダイヤモンドやCBNを用いた高精度、高能率加工も可能なものまで、さまざまなご要望に対して最適な砥石の提案が可能です。

豊かな経験により蓄積されたノウハウが、砥石だけでなくその使用方法までトータルでご提案いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイティータッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイティータッチ
CBタッチ
KPメモックスII(ビトリファイドCBNホイール)
ダイヤモンドホイール 両頭くんストレート型
金型の達人ダイヤ
ダイヤモンドホイール 両頭くんカップ型
メーカークレトイシクレトイシノリタケ岡崎精工ノリタケ岡崎精工
通常価格43,011-43,011 -43,424 -19,635 -37,045 -19,635 -
通常出荷日12日目12日目4日目在庫品1日目〜39日目4日目
粒度(#)170170140120170120
砥粒BB----
形状1A11A1----
結合剤VP2VP1----
周速(最高使用周速度)4540----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドホイール・CBNホイールカテゴリの売れ筋ランキング