17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

折り畳み式ルーペ L-98(3倍&3倍) L-98

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

折り畳み式ルーペ L-98(3倍&3倍)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

L-98

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はSB-65です。仕様の違いをご確認ください。

持ち運びに便利な折りたたみ式ルーペ。
【特長】
・3×のレンズが上下に1枚ずつついている仕様。
・1枚を引き出すと3×、上下2枚引き出せば6×に拡大できる手のひらサイズ。
・材質:硬質プラスチック(レンズ)。
【用途】
・拡大したいときに便利。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
3 ~ 6
ライト有無
無
スケール有無
無
レンズ寸法(mm)
22X35
質量(g)
26
サイズ(mm)
外形寸法:51×20×46
詳細説明
3倍、6倍に拡大できる手のひらサイズのルーペ
材質
硬質プラスチック
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト