17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

角定盤

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

角定盤

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KE100

2021年07月に販売終了となりました。

ワーク取付のベースとして使用可能な角定盤。
【特長】
・強靭鋳鉄を粗材として、内部応力を除去する為に充分に焼鈍。
・材質:FC250。
・構造:リブ構造品。
・塗装部位:鋳放面。
【用途】
・フロアー型中ぐり盤、ラジアルボール盤用として広範囲に利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
定盤
材質
FC250
A(mm)
600
B(mm)
750
C(mm)
850
D(mm)
100
E(mm)
200
F(mm)
125
G(mm)
250
U(mm)
32
V(mm)
53
W(mm)
37

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト