17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

製缶用蜂ノ巣定盤

通常単価(税別)
250,1261,925,316
税込単価
275,1392,117,848
通常出荷日:4日目

【特長】・抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。・製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    定盤
  • 材質
    FC250
  • 本体/オプション
    本体
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

蜂ノ巣定盤の外観

蜂ノ巣定盤の外観

蜂ノ巣定盤の寸法図

蜂ノ巣定盤の寸法図

型番ABCDEFGHIJKLMN
H19006001003525155711090144112188400.106
H29009001253525159014490144--400.122
H312009001254025159014496144162288500.141
H4180090015045301890140112.5175160290500.184
H51800120017545352099.75143.5112.5175169.5287500.196
H6240012002005035206620488.5171168288500.240
H73000150025050352093.75187.593.75187.5--500.296
H12200010001656050408711882108--450.159
オーダーNo.型番サイズ天厚側厚リブ厚リブ本数穴径穴数平面度質量kg
00909H1900×600×1003525152×240270.106185
00910H2900×900×1253525152×240360.122287
00911H31200×900×1254025152×350360.141408
00912H41800×900×1504530182×450450.184771
00913H51800×1200×1754535203×450600.1961061
00914H62400×1200×2005035203×650840.2401575
00915H73000×1500×2505035203×7501280.2962554
07357H122000×1000×1656050403×5451440.1591295

材質等

  • 材質 : FC250
  • 構造 : リブ構造品、使用面 : 機械仕上、塗装部位 : 側面

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 平面精度(μm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • 質量(kg)

  • 天厚(mm)

  • 側厚(mm)

  • リブ厚(mm)

  • リブ本数(本)

  • 穴径(mm)

  • 穴数(個)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

平面精度

(μm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

質量

(kg)

天厚

(mm)

側厚

(mm)

リブ厚

(mm)

リブ本数

(本)

穴径

(mm)

穴数

(個)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

最小発注数量
106
900
600
100
240
35
25
15
2×2
40
27
35
25
15
57
110
90
144
112
188
40
1個
122
900
900
125
287
35
25
15
2×2
40
36
35
25
15
90
144
90
144
-
-
40
1個
141
1200
900
125
408
40
25
15
2×3
50
36
40
25
15
90
144
96
144
162
288
50
1個
184
1800
900
150
771
45
30
18
2×4
50
45
45
30
18
90
140
112.5
175
160
290
50
1個
196
1800
1200
175
1061
45
35
20
3×4
50
60
45
35
20
99.75
143.5
112.5
175
169.5
287
50
1個
240
2400
1200
200
1575
50
35
20
3×6
50
84
50
35
20
66
204
88.5
171
168
288
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250,126
( 275,139 )
4日目
389,177
( 428,095 )
4日目
543,037
( 597,341 )
4日目
946,202
( 1,040,822 )
4日目
1,201,265
( 1,321,392 )
4日目
1,925,316
( 2,117,848 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
・製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
・抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
【用途】
・製缶作業時の鋼材の曲げ、溶接に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

製缶用蜂ノ巣定盤のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何を使用していますか?
A
FC250です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
製缶用蜂ノ巣定盤
板金用タタキ定盤
グラナイト精密石定盤(JIS0級)
レール型定盤 機械仕上
グラナイト精密石定盤(JIS1級)
箱型定盤(機械仕上),六面加工
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格250,126-104,550 -66,725 -91,800 -54,825 -14,025 -
通常出荷日4日目3日目〜2日目〜3日目〜2日目〜3日目〜
商品タイプ定盤定盤石定盤定盤石定盤定盤
材質FC250FC250みかげ石FC250みかげ石FC250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング