17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テストワーク取付ブロック

通常単価(税別)
436,075732,278
税込単価
479,683805,506
通常出荷日:4日目~62日目

長穴タイプとT溝タイプのテストワーク取付ブロック。【特長】・TMT2030Bは、長穴を設けてあり、あら...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

テストワーク取付ブロックの詳細

  • 材質:FC250
  • 熱処理:焼鈍
  • 構造:リブ構造品
  • 塗装部位:鋳放面
テストワーク取付ブロック:関連画像

テストワーク取付ブロック TMT2030B イメージ

テストワーク取付ブロック:関連画像

テストワーク取付ブロック TMT3045B イメージ

テストワーク取付ブロックの寸法

TMT2030B 寸法

 

(単位:mm)

 

テストワーク取付ブロック:関連画像

TMT2030B 寸法図

型番 サイズ 穴サイズ 質量㎏
TMT2030B 200×300×500 13 43

TMT3045B 寸法

 

(単位:mm)

 

テストワーク取付ブロック:関連画像

TMT3045B 寸法図

型番 サイズ 穴サイズ 質量㎏
TMT3045B 300×450×600 16 190

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 質量(kg)

  • サイズ(mm)

  • 穴サイズ(mm)

  • T溝巾(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 62日以内

型番リスト

表示件数

質量

(kg)

サイズ

(mm)

穴サイズ

(mm)

T溝巾

(mm)

材質

最小発注数量
43
200×300×500
13
-
表示部:硬質アルミ/センサー部:鋼材
1個
190
300×450×600
-
16
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
436,075
( 479,683 )
4日目
732,278
( 805,506 )
62日目

詳細情報

基本情報

長穴タイプとT溝タイプのテストワーク取付ブロック。
【特長】
・TMT2030Bは、長穴を設けてあり、あらゆるワークの取付けがスムーズに可能。
・TMT3045Bは、Tスロットタイプで、任意のところでワーククランプができ便利。
・振動テスト定盤とペアでご利用頂くと便利です。
【用途】
・ワークの取付ベースに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストワーク取付ブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q表面の仕上げは?
A
機械仕上げです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストワーク取付ブロック
V溝付桝型ブロック 機械仕上
グラナイト精密石定盤(JIS0級)
グラナイト精密石定盤(JIS1級)
箱型定盤(機械仕上),六面加工
製缶用蜂ノ巣定盤
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格436,075-18,360 -66,699 -54,825 -14,025 -250,126 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目〜3日目〜4日目
商品タイプ定盤用工具Vブロック石定盤石定盤定盤定盤
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト