ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】 |
|
新潟精機(SK) 実体顕微鏡 ズーム式 |
|
トラスコ中山 ズーム式実体顕微鏡 照明付(6.5~45倍・13~90倍) |
|
ホーザン 実体顕微鏡L-KIT1002・L-KIT1003・L-KIT1004 |
【特長】・クリアな画像の変倍タイプ・ターレット式変倍双眼鏡実体顕微鏡です・別売の照明装置の取付可能・暗...
詳細を確認| 型番 | 商品コード | 総合倍率 | 対物レンズ | 接眼レンズ | 作動距離 | 焦点調整 | 眼幅調整範囲 | 接眼部傾斜角 | 視度調整範囲 | スタンド | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT-2040 | 140101 | 20× 40× | 2× 4× | WF10× (視野数19mm) | 105mm | 鏡体上下動式 | 55~75mm | 45゜ | ±5ディオプター | ポールスタンド方式 | 3.7kg |
■よく使われる光学用語
| 接眼レンズ | 目に接する側のレンズを接眼レンズといいます。接眼レンズは10倍もしくは20倍固定で使用され、総合倍率を変えるには対物レンズの倍率を変更しなくてはなりません。 |
|---|---|
| 対物レンズ | 観察物に接する方のレンズを対物レンズといいます。ズーム式、変倍式、固定式があります。固定式は鏡体内に固定されており、変倍式は回転式鏡筒部分に固定されています。顕微鏡の部分の中でこの対物レンズの部分は性能を決める最も重要な部分です。 |
| 視野数 | 接眼レンズから観察物を覗いた時に観察できる範囲のことをいいます。接眼レンズによって視野数は決められます。視野数が大きいほど広い範囲を観察できます。 視野数の直径=接眼レンズの視野数÷対物レンズの倍率(単位mm) 例:視野数22の10倍の接眼レンズと1倍の対物レンズ 22÷1=22 実視野は22mmとなります。 |
| 実視野 | 観察できる試斜面の範囲(直径) 接眼レンズの視野数÷対物レンズの倍率(×補助対物レンズの倍率)=実視野 |
| 作動距離 | 観察試料に焦点が合った状態で、試斜面から対物レンズの先端までの距離 |
| 視度 | 接眼レンズから出る光線束が、収束又は発散する度合い。ディオプトリ(D) |
単位:mm

※照明器具を取り付ける際に使用します。
【特長】
・クリアな画像の変倍タイプ
・ターレット式変倍双眼鏡実体顕微鏡です
・別売の照明装置の取付可能
・暗い所でも明るくはっきりと観察が可能
【用途】
・サイズや形状が同じ部品等を連続して検査するのに最適

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
L-50システムダイヤグラム用 部品各種
5通常価格(税別):440円~

ホーザン
拡散フィルター L-711-1
5通常価格(税別):2,320円

スリーアールシステム
デジタル顕微鏡PC接続
4通常価格(税別):29,900円~

ホーザン
ホルダー L-509(ホーザン)
0通常価格(税別):17,500円

新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式 XZ-45N
0通常価格(税別):126,000円

アズワン
実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199
0通常価格(税別):28,803円

エンジニア
LEDリングライト SL-77
0通常価格(税別):27,641円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~