17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

メタルルーペ

通常単価(税別)
3,5005,000特別価格
税込単価
3,8505,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

倍率レンズにより刃物先端部確認から小物部品の確認など用途に合わせて色々使える光学機器。【特長】・スライ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
10 ~ 20
φ8 / φ13
60
1個
3 ~ 5
φ20
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
4日目
5,0003,992
( 4,391 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

倍率レンズにより刃物先端部確認から小物部品の確認など用途に合わせて色々使える光学機器。
【特長】
・スライド収納型のため携帯に便利。
・倍率3、4、5倍のレンズ(No.7070)あり。
・倍率が10、20倍(No.7020-W)と大きく、細い部分の観察に適している。
【用途】
・鉱石、草花、昆虫など観察用の拡大鏡。
・刃物先端部確認から、小物部品確認まで色々使用可能。
・工場・オフィス・作業現場での必需品。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

No.7070

No.7070

No.7020-W

No.7020-W

材質

  • レンズ:ガラス
  • ケース:真鍮・アルミ(No.7070)、銅・亜鉛(No.7020-W)
型番商品コードレンズ径(mm)倍率質量
No.7070011279203倍・4倍・5倍40g
No.7020-W0112808・1310倍・20倍60g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルルーペのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
工作物目視確認に使用
4
満足度:4.0
既存設備に対する改造時設計の際に現行部品を目視確認するため、または加工物の面粗さや刃物の目方向確認等、多岐にわたり便利に...もっと読む
0人が参考にしています。
プラスチックの傷や製造後のバリなどを確認する際に使用
4
満足度:4.0
プラスチック材の傷の確認や製品製造後、バリなどが付着していないかを確認する際に使用しています。ポケットルーペですので使い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルルーペ
スケールルーペ(カップルーペ)
LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)
高倍率ルーペ(手持ちルーペ)
ルーペ木柄
ポケットルーペ(ライト無し)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,500-4,000 -4,5005,000 -4,5001,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜2日目2日目〜
商品タイプポケットルーペカップルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペポケットルーペ
ライト有無LEDライト有
材質レンズ:ガラス ケース:ステンレスレンズ:ガラス ケース:プラスチックレンズ:ガラスレンズ:ガラス ケース:プラスチックレンズ:ガラスレンズ:アクリル樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング