17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LED ライト付点検鏡 LM-340 LM-340

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED ライト付点検鏡 LM-340

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LM-340

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

薄暗くて見づらい時に便利な点検鏡です!
【特長】
・明るく、見やすい高輝度LEDライト付
・点検用ミラーΦ20mm、Φ30mm
・ミラー保護フィルム付
・使用温度範囲は-10~40℃
・輝度はSランク相当(10,000mcd)
【用途】
・見えにくい機械の裏側や、狭くて暗い箇所の点検に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
点検鏡
ライト有無
LEDライト有
レンズ寸法(mm)
φ20 / φ30
トラスココード
375-9920
質量(g)
126
製品寸法(mm)
340-360
電源
単3形乾電池2本(テスト用付属)
使用温度範囲(度)
-10~40
輝度
Sランク相当(10000mcd)
材質
柄部:ステンレス グリップ:真鍮(シルバー仕上)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト