17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水分計 MOC-120H MOC-120H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

水分計 MOC-120H

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MOC-120H

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・新形質量センサ「ユニブロック」"UniBloc(R)" で正確に水分率を自動測定
・計測の心臓部である天びん部には"UniBloc(R)"を採用
・温度変化による影響を受けにくく、無理なく0.001gの単位まで計測します

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
0.01%~100.00%
試料重量(g)
最大120
水分率最小表示(%)
0.01
質量最小表示(g)
0.001
加熱温度範囲(℃)
30~200
本体寸法(mm)
220(W)X415(D)X190(H)
本体重量(kg)
4.5
動作温湿度範囲
5~40℃、85% RH以下
計量皿寸法(mm)
130
熱源方式
中波長赤外線クオーツヒータ
電源
AC100~120/220~240V・最大640W

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト