17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

分析天びん AUシリーズ

通常単価(税別)
149,755292,484
税込単価
164,731321,732
通常出荷日:4日目~5日目

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用した多機能型分析天びん。【特長】・頼性・高速応答性・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分析天秤
  • 電源 (V)
    ACアダプタ(標準付属品)
  • 主要用途
    はかり
  • 計量皿形状
    丸皿
  • 計量皿寸法(φ) (mm)
    80
  • 防塵・防水機能
    無し
  • パソコン出力接続
    有り
  • プリンター接続機能
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 乾電池対応
    無し
  • 種類
    本体
  • Win直結機能
    有り(別途ケーブルが必要)
  • 比重測定(オプション要)
    可能
  • 個数測定、単位換算
    有り
  • アナログバー表示
    有り
  • 入り数 (台)
    1
  • プリンター接続対応オプション品
    オプション品不要
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

分析天びん AUシリーズ:関連画像

AUW-Dシリーズ(校正分銅内蔵形)の外観

分析天びん AUシリーズ:関連画像

AUWシリーズ(校正分銅内蔵形)の外観

分析天びん AUシリーズ:関連画像

AUXシリーズ(校正分銅内蔵形)の外観

分析天びん AUシリーズ:関連画像

AUYシリーズの外観

分析天びん AUシリーズ:関連画像

扉は簡単に取り外せて掃除も開閉もラクラク

分析天びん AUシリーズ:関連画像

校正分銅の位置にも配慮、正確な感度校正を保証

シリーズ名AUW-DシリーズAUWシリーズ(校正分銅内蔵形)AUXシリーズ(校正分銅内蔵形)AUYシリーズ
形名AUW220DAUW120DAUW320AUW220AUW120AUX320AUX220AUX120AUY220AUY120
ひょう量220g/82g120g/42g320g220g120g320g220g120g220g120g
最小表示0.1mg/0.01mg0.1mg0.1mg0.1mg
応答時間(代表値)-3秒-
繰り返し性
(標準偏差δ)
-0.15mg0.1mg0.1mg0.15mg0.1mg0.1mg約7kg
皿の大きさ約φ80mm約φ80mm約φ80mm約φ80mm
本体寸法約 幅217×奥行356×高さ338mm
本体重量約7kg
所要電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)約7VA
入出力-RS-232C,DATA I/O,KEY BOARD-

外形図

分析天びん AUシリーズ:関連画像

AUW-Dシリーズ(校正分銅内蔵形)の寸法図 単位:mm

分析天びん AUシリーズ:関連画像

AUWシリーズ(校正分銅内蔵形)の寸法図 単位:mm

分析天びん AUシリーズ:関連画像

AUXシリーズ(校正分銅内蔵形)の寸法図 単位:mm

分析天びん AUシリーズ:関連画像

AUYシリーズの寸法図 単位:mm

注意・禁止事項

注意・禁止事項

必ず守ってください

天びんを安全に正しく使用していただくために、次の注意事項をよく読み、守ってください。

分析天びん AUシリーズ 安全上のご注意1

使用上のご注意

分析天びん AUシリーズ 使用上のご注意

注意・禁止事項

分析天びん AUシリーズ 注意事項
  • ※ 外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

開発秘話

 

従来の組立式の質量センサから、世界に先駆け開発した一体型質量センサ"ユニブロック"を採用することで、耐衝撃性、応答性、温度特性の向上に成功しました。
ユニブロックは「複数の部品を多くのネジを使ってつないで作った今までのメカニズムと同じ形を、ひとつながりのアルミの塊から製作できれば」というひらめきから生まれ、後に私たちの世界的特許となりました。
精密放電加工という技術と数々の工夫により、±数ミクロンの精度でかつ加工による残留応力の発生を抑えながら100ミクロンよりも薄く削ることに成功し、製品化を実現しました。
このユニブロックを採用した初めての高性能分析天びんです。

メーカー紹介

おかげさまで100年以上の長い歴史を有する島津天びんの計量技術。
われわれ島津製作所は、この長い伝統と信頼される高い計量技術でもって、お客様に計量ソリューションを提案してまいります。
これからも島津天びんをご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
島津製作所はこれからもお客様の計量作業をサポートしていまいります。

UniBloc™が精密天びんの概念を超えた

ユニブロック(UniBloc)とは

島津が世界に先駆けて開発したアルミ一体型質量センサ、OPFセンサに更に改良を重ねた質量センサです。
ユニブロック(UniBloc)はひとかたまリのアルミ合金を精密放電加工し、従来のセンサブロックを一体化したもので、ネジやバネなどを使用していません。その均ー構造によって、「応答性」と「温度特性」が格段に向上し、シンプルかつコンパクト化できたことにより「耐衝撃性」がアップしました。
ユニブロックの搭載で長期間の使用においても信頼性の高い質量測定が実現します。

分析天びん AUシリーズ メーカー紹介1
 

応答性向上

レバー系の軽量化によリ制御速度が向上し、最速の高速応答を実現。(従来機種比)

温度特性向上

一体ブロック構造により、セル全体の温度分布が均ーになり、それによって温度特性が向上。

耐衝撃性向上

コンパクトなアルミ一体成形化セルにより、対衝撃性が格段に向上。

分析天びん AUシリーズ メーカー紹介2

驚異のUniBloc Powerをご体験ください

分析天びん AUシリーズ メーカー紹介3

島津天びんは様々な分野で活躍しています

化学
  • 開発部門における液体・粉体のはかリとリ
  • 樹脂ペレット・ゴムなどの比重・水分率を測定
  • 品質管理にて滴定装置と接続して質量値を入力
  • 染料・顔料・インクの質量、水分率測定
  • フィルター付着物の測定管理
  • 触媒生産時の水分率管理
金属・貴金属
  • 微小な製品の個数測定
  • 塗装済み鉄板を研磨後、重量チェック
  • 鉄鋼原料の水分率・比重の管理
  • 削リ出した金属などの微量測定
  • レアメタルの比重を測定し、理論値と比較
  • 金属材料の摩耗量管理
  • 貴金属・地金の買取り業務
食品
  • 原材料受入時の重量チェック
  • 最終製品内容量の確認
  • 原材料、製品の水分率を測定し品質管理
  • 微量な添加物のはかりとり
  • 原材料の調合時
電機
  • 電子基板製造時の重量チェック
  • 半導体の微小パーツ測定
  • 製品パッケージ内の欠品を重量でチェック
  • LEDレンズ用樹脂量の管理
医薬
  • 薬品使用前後の重量を測定し、使用量を管理
  • 原料のはかりとり
  • ステントなど微小医療機器の重量チェック
  • 原材料、製品の水分率を測定し品質管理
  • 動物実験時の体重変化測定
  • 製薬工程での薬剤計量
自動車
  • セラミック部品・フィルターなどへの排ガス付着量を測定
  • リチウムイオン電池製造ラインでの、電解液注入量の測定
  • シート素材などの水分率測定
  • 機械部品に残るコンタミの管理
化粧品
  • クリーム、湿布などの質量変化をインターバル測定
  • 製品容器、ケースの品質管理
  • 毛髪などの水分率測定
官庁・大学
  • 学生実習用に使用
  • 薬品管理システムと組合わせ、試薬使用量を重量で管理
  • 原理・基礎の講義で使用

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 内蔵分銅

  • バックライト

  • タイマーCAL

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

内蔵分銅

バックライト

タイマーCAL

PSC完全自動校正

ワンボタン校正

時計機能

ISOプリント

インターバルタイマー機能

タイマーCAL

最小発注数量
120
0.1
有り
有り
有り
有り
有り
有り
有り
有り
有り
1個
120/42
0.1$0.01
有り
無し
有り
有り
有り
有り
有り
有り
有り
1個
220
0.1
有り
有り
有り
有り
有り
有り
有り
有り
有り
1個
220/82
0.1$0.01
有り
無し
有り
有り
有り
有り
有り
有り
有り
1個
320
0.1
有り
有り
有り
有り
有り
有り
有り
有り
有り
1個
120
0.1
有り
無し
無し
有り
有り
有り
有り
有り
無し
1個
220
0.1
有り
無し
無し
有り
有り
有り
有り
有り
無し
1個
320
0.1
有り
無し
無し
有り
有り
有り
有り
有り
無し
1個
120
0.1
無し
無し
無し
無し
無し
無し
無し
無し
無し
1個
220
0.1
無し
無し
無し
無し
無し
無し
無し
無し
無し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
201,357
( 221,493 )
5日目
265,016
( 291,518 )
4日目
247,442
( 272,186 )
4日目
292,484
( 321,732 )
5日目
256,304
( 281,934 )
4日目
174,882
( 192,370 )
4日目
181,704
( 199,874 )
5日目
204,703
( 225,173 )
5日目
164,453
( 180,898 )
4日目
149,755
( 164,731 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用した多機能型分析天びん。
【特長】
・頼性・高速応答性・使いやすさの3要素に、とことんこだわりました。
・「ユニブロック」"UniBloc(R)"搭載により初めて実現した驚きの安定性、応答性そして使いやすさをぜひあなたの目でお確かめ下さい。
・宝石などの計量の際、カラット単位での表示が可能です。
・暗い場所での計量作業にはもちろん、通常の場所での長時間作業でも目が疲れません。
・ガラス風防を標準装備。
・内蔵分銅を搭載しており、いつでも感度校正が可能(AUY除く)。
・設定した時刻に感度校正を実行するタイマーCAL機能を搭載(AUWのみ)。
・温度変化を検知して感度校正を実行する完全自動校正機能を搭載(AUY除く)。
・個数測定機能搭載で、個数測定も簡単。
【用途】
・研究、開発部門での液体・粉体のはかり取り作業に最適。
・フィルター付着物の測定・管理に使用できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天びん AUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qガラス風防は取り外しできますか?
A
両サイドと上面ガラスは取り外し可能ですが、前面のガラスと背面の板は取り外しできません。
Q測定値をPCに接続することはできますか?
A
できます。別売のケーブルと、無償データ収集ソフト(BalanceKeys)のダウンロードが必要です。詳しくは島津製作所HP
http://www.an.shimadzu.co.jp/balance/products/balance_keys/index.htm)をご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析天びん AUシリーズ
電子天びん TW-Nシリーズ
電子天びん TXC623N
電子天びん TWC623N
分析天びん APシリーズ
電子天びん TX-Nシリーズ
メーカー島津製作所島津製作所島津製作所島津製作所島津製作所島津製作所
通常価格149,755-88,861 -79,768107,726155,792 -65,592 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目5日目4日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ分析天秤電子天秤電子天秤電子天秤分析天秤電子天秤
電源(V)ACアダプタ(標準付属品)ACアダプタ(標準付属品)ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)AC 100100
主要用途はかりはかりはかりはかり--
計量皿形状丸皿丸皿丸皿丸皿--
計量皿寸法(φ)(mm)80110約80約80--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング