17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ

通常単価(税別)
8,4219,726
税込単価
9,26310,699
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

重ね置き出来、省スペース 高精度 コンパクトスケール。【特長】・バリューパックはお得なパック・収納ケー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

トラスココード

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
310
0.1
365-0936
0.5
10
1個
3100
1
365-0944
0.55
10
1個
510
0.1
-
0.5
10
1個
5100
1
365-0961
0.55
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,421
( 9,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,421
( 9,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,726
( 10,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,726
( 10,699 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

重ね置き出来、省スペース 高精度 コンパクトスケール。
【特長】
・バリューパックはお得なパック
・収納ケース標準付属
・2電源方式
・積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
・上皿は取り外して水洗い可能・ステンレス製計量皿(SUS304)別売。
・オートパワーオフ
・風袋引き機能
【用途】
・幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房 etc

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • JCSS校正付きはこちら
    一般校正付きはこちら
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ひょう量310~5,100g、最小表示0.1~1g。
  • 電池残量表示。
  • 見やすい大型液晶:文字高13.5mm。
  • 収納用マルチユースケース付属:
    クラス分け、用途区別などいろいろ使えるカラー・バー(レッド、グリーン、オレンジ)
    使用場所や用途の区別、クラス分けなどに便利なネームホルダー付き
  • 容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>
  • オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ 重ねて収納可能

重ねて収納可能

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵してません。(マンガン電池 単3*4本が同梱してます)

外形図

高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ 外形図

選定サポート情報

バリエーション

型番HT-300HT-500HT-3000HT-5000
ひょう量310g510g3,100g5,100g
最小表示0.1g1g
繰り返し性(標準偏差)0.1g1g
直線性±0.2g±2g
表示モードg(グラム)
計量皿寸法/計量皿材質132(W)×130(D)mm
外形寸法/本体質量136(W)×195(D)×47(H) mm/約550g(電池含む)
標準付属品取扱説明書、単三形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート
型番HT-300HT-500HT-3000HT-5000
画像高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ:HT-300(HT300-JA_4981046603911)高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ:HT-500(HT500-JA_4981046603935)高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ:HT-3000(HT3000-JA_4981046603928)高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ:HT-5000(HT5000-JA_4981046603942)
JAN
code
4981046603911498104660393549810466039284981046603942

オプション

品名型名JANコード
ACアダプタAX-TB2664981046618076
ステンレス皿(材質:SUS304)HT-10JA4981046604185

注意・禁止事項

(1)直射日光の当たる場所や高温多湿となるところ、埃の多い場所で長時間使用すると故障の原因になります。
(2)計量皿を持って移動したり、本体に衝撃を与えたりしないでください
(3)計量皿に衝撃的荷重やひょう量以上の荷重をかけないでください。
(4)防水仕様ではありません。水などが内部に入ると故障の原因になります。
(5)Color BARを交換する場合は、計量皿を取りはずしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Err1表示:

  • 質量センサーが故障しております。電源のON/OFFをして解消しない場合は修理に出してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
自社製造のプラスチックの計量に使用
5
満足度:5.0
自社製造のプラスチックの計量に使用しました。ミスミのサイト内で似たようなスペックの商品を検討し購入しました。以前、使って...もっと読む
1人が参考にしています。
樹脂部品の製作に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している製品に使う樹脂部品の製作時に使用しています。使う部品により樹脂の混合比が決まっていて、今まで使っていた...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品 印刷作業で使用
5
満足度:5.0
デジタルのはかりが必要でしたが、最小表示が0.1gのものを探していました。納期も最短でお求めやすいので即決でした。
0人が参考にしています。
棚卸の在庫管理用
5
満足度:5.0
電子部品を数えるために購入しました。 棚卸の時の在庫管理が時短になり重宝しています。
0人が参考にしています。
樹脂成形品の重量測定
5
満足度:5.0
コンパクトで使いやすく、しかもとてもしっかりした収納ケースも付随していて、大変満足しています。 通常ありがちな、埃やゴミ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q電源を入れると[-----]と表示されます。
A
電源オン時計量皿に何かのっています。取り除いてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズ
コンパクトスケール HTシリーズバリューパック
デジタルはかり コンパクトスケール HL-iシリーズバリューパック
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
コンパレータライト付きデジタルはかり HT-CLシリーズ 一般校正書類付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格8,421-7,017 -9,726 -8,337 -8,977 -19,580 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜16日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿丸皿角皿丸皿角皿角皿
乾電池対応有り有り有り有り有り有り
パソコン接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング