ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FX-1200IWP
2026年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
防塵・防水型(IP65)電子天秤のニュースタンダード
【特長】
・ひょう量220~3,200g、最小表示0.001~0.01g
・パソコンにデータ直送:計量データをパソコンに取り込める特製ソフトWinCTを使用可能。
・クッキリ見やすい青色蛍光表示。
・g、個数、パーセント、カラット、もんめ(真珠計量用単位)モード
・最小表示1mgで防塵・防水:粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適。(IP65)
・堅牢なボディ:ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。
・省スペース設計:コンパクトで扱いやすいB5サイズ
・統計演算機能:計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能。
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備
・計量センサーシステムC-SHS(R)搭載:応答速度 約1秒 < Compact-Super Hybrid Sensor >
・SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測や、産業系部品の完成品重量検査の計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用。