17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿寸法(φ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ

通常単価(税別)
67,49782,536特別価格
税込単価
74,24790,790特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ。 【特長】 ・ひょう量:122〜3,20...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿寸法(φ)

(mm)

最小発注数量
1220
0.01
150
1個
122
0.001
130
1個
2200
0.01
150
1個
220
0.001
130
1個
3200
0.01
150
1個
320
0.001
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,53677,641
( 85,405 )
5日目
67,497
( 74,247 )
5日目
72,665
( 79,932 )
5日目
74,315
( 81,747 )
5日目
81,134
( 89,247 )
5日目
81,134
( 89,247 )
5日目

詳細情報

基本情報

校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズ。
【特長】
・ひょう量:122〜3,200g、最小表示:0.001〜0.01g
・パソコンにデータ直送:計量データをパソコンに取り込める特製ソフトWinCTを使用可能。
・クイックUSB《特許申請中》:別売のFXi-02-JAの使用により、計量値をUSBでパソコンへ送信のみ可能。
・充電式内蔵バッテリ:天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(別売:FXi-09-JA)。
・C-SHS(CompactSuperHybridSensor)搭載《特許申請中》。
・SAMPLEキーで最小表示の桁をON/OFF可能
【用途】
・粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測や、産業系部品の完成品重量検査の計測。
・産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用。

ご注意

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

 

FZ-120iWP/200iWP/300iWP

 

FZ-1200iWP/2000iWP/3000iWP

校正用分銅内蔵型防塵・防水型電子天びん FZ-iWPシリーズの特長

特長

ワンタッチで校正終了、FZ-iシリーズならいつでも精度の高い計量が可能。

防塵・防水IP65、粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用
コンパクトで扱いやすいB5サイズ
計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能
アクリル製小型風防標準装備
RS-232Cインタフェース ( D-Sub9Pオス )標準装備
別売にて防水用RS-232Cケーブルも用意
別売のFXi-09-JA内蔵バッテリ<ニッケル水素充電池>は天びん本体に内蔵でき、電源のない場所での使用も可能(本体出荷時のみ取付可能)
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
ブザー搭載:キーの操作時やコンパレータ判定時にブザーを鳴らすことができる《ON/OFF可能》(ブザー音40dB(本体正面1mでの測定))

計量値をUSB経由でパソコンに送信可能

クイックUSB(別売のFXi-02JA)の使用により、計量値をUSB経由でパソコンに送信可能。通信の設定やドライバーのインストールは不要で、簡単にデータをExcelやWordなどに入力可能。Windows10対応。
ご注意)双方向通信や統計演算出力、GLP出力の取込には、別売のUSBコンバータ AX-USB-9Pをご利用ください。

 
校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ:関連画像

製品仕様

型名FZ-120iWPFZ-200iWPFZ-300iWPFZ-1200iWPFZ-2000iWPFZ-3000iWP
ひょう量122g220g320g1220g2200g3200g
最小表示0.001g0.01g
個数モード計数可能最小単位質量0.001g0.01g
サンプル数5、10、25、50または100個
パーセントモード100%登録最小質量0.100g1.00g
パーセント最小表示0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え)
計量皿寸法φ130mm / 計量皿の材質=SUS304φ150mm / 計量皿の材質=SUS304
外形寸法 / 本体質量193(W)×262.5(D)×84.5(H)mm / 約2.7kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QFX-iWPとFZ-iWPとの違いは何ですか?
A
FZ-iWPは分銅内蔵型です。
QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がUSB・PC側がUSB。必要なオプションは、FXi-02-JA。2m ケーブル付(一方向 計量値のみ)。・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AX-USB-9P+無償ソフトWinCT(双方向通信)。※防塵・防水仕様にはなりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
校正用分銅内蔵 防塵・防水型 電子天びん FZ-iWPシリーズ
校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ
防塵・防水型 電子天びん FX-iWPシリーズ
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ 一般校正書類付
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水型重量級電子天びん GF-Lシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格67,497-53,861 -60,394 -137,505 -161,306 -129,545 -
通常出荷日5日目6日目5日目〜16日目16日目6日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状丸皿丸皿丸皿角皿角皿角皿
乾電池対応無し無し無し無し無し無し
パソコン接続機能有り有り有り有り有り有り
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング