ツール用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
76,448円 ( 84,093円 ) | 2日目 |
70,078円 ( 77,086円 ) | 2日目 |
84,967円 ( 93,464円 ) | 2日目 |
76,448円 ( 84,093円 ) | 2日目 |
76,441円 ( 84,085円 ) | 2日目 |
70,078円 ( 77,086円 ) | 2日目 |
82,819円 ( 91,101円 ) | 2日目 |
76,448円 ( 84,093円 ) | 2日目 |
76,448円 ( 84,093円 ) | 2日目 |
64,699円 ( 71,169円 ) | 2日目 |
防塵・防水はかりSCシリーズ
【特長】
・ひょう量30~150kg、最小表示:5~20g
・洗える《IP68》:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能、水没状態で洗浄可能。
・スケルトンフレーム構造(SUS304):細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
・単1アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能
・アルミ製ロードセル(A6061):アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ
・ステンレス製計量皿:水で丸洗いが可能で衛生的
・表示部の角度を上方向に調整可:最大角度60度
・大型LCD表示:文字高39mm、電池残量3段階表示
・コンパレータ表示:「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定や3段階の仕分けに便利
・kg・個数(pcs)モード:質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能
・クイックUSB
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。

一体型

セパレート型
| 型番 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
| 最小表示 ※出荷時設定 | 0.005kg※(0.01kg) | 0.01kg※(0.02kg) | 0.02kg※(0.05kg) | 0.01kg※(0.02kg) | 0.02kg※(0.05kg) |
| 繰り返し性 (標準偏差) | 5g | 10g | 20g | 10g | 20g |
| 直線性 | ±10g | ±20g | ±50g | ±20g | ±50g |
| 表示モード | kg(キログラム)、pcs(個数) | ||||
| 計量皿寸法/ 計量皿材質 | 300(W)×380(D)mm/SUS304 | 390(W)×530(D)mm/SUS304 | |||
| 外形寸法/ 本体質量 | 300(W)×543(D)×717(H)mm/約12kg | 300(W)×688(D)×717(H)mm/約16kg | |||
| 型番 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
| 最小表示 ※出荷時設定 | 0.005kg※(0.01kg) | 0.01kg※(0.02kg) | 0.02kg※(0.05kg) | 0.01kg※(0.02kg) | 0.02kg※(0.05kg) |
| 繰り返し性 (標準偏差) | 5g | 10g | 20g | 10g | 20g |
| 直線性 | ±10g | ±20g | ±50g | ±20g | ±50g |
| 表示モード | kg(キログラム)、pcs(個数) | ||||
| 計量皿寸法/ 計量皿材質 | 300(W)×380(D)mm/SUS304 | 390(W)×530(D)mm/SUS304 | |||
| 外形寸法/ 本体質量 | 計量部: 300(W)×406(D)×117(H)mm/約11kg | 計量部:390(W)×550(D)×123(H)mm/約15kg | |||
| 型番 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM |
|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046605397 | 4981046605403 | 4981046605410 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | SC-60KAL | SC-150KAL |
|---|---|---|
| JAN code | 4981046605427 | 4981046605434 |
| 画像 | ![]() | ![]() |
| 型番 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM |
|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046605441 | 4981046605458 | 4981046605465 |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型番 | SC-60KBL | SC-150KBL |
|---|---|---|
| JAN code | 4981046605472 | 4981046605489 |
| 画像 | ![]() | ![]() |

SC-30KAM、SC-60KAM、SC-150KAM

SC-60KAL、SC-150KAL

SC-30KBM、SC-60KBM、SC-150KBM

SC-60KBL、SC-150KBL
基本的な操作

[ゼロ]スイッチを押すと、電源オン時に取られたゼロ点(パワーオンゼロ)を基準として、計量値がひょう量の±2%以内のときはゼロ点を設定し、ゼロ点マーク◀が点灯します。
ひょう量の+2% を越えているときは、風袋質量として差し引き、風袋引中マーク◀とゼロ点マーク◀が点灯します。
ゼロ点からはひょう量まで計量できますが、風袋引き後のゼロ表示の点からは、ひょう量から風袋質量を差し引いた量までとなります。
Option品
| 品名 | 型名 | JANコード |
|---|---|---|
| USBインタフェース <クイックUSB>(市販のUSBケーブルA-miniBタイプを別途ご用意ください) | SCE-02JA ※1 ※2 | 4981046612005 |
| RS-232C/コンパレータ・リレー出力 | SCE-03JA ※2 | 4981046612012 |
| マルチプリンタ | AD-8127 | 4981046149945 |
| 環境ロガー | AD-1687 ※3 | 4981046607605 |
| 計量データロガー | AD-1688 ※3 | 4981046604437 |
| イーサネット・コンバータ(データ収集ソフト WinCT-Plus付) | AD-8526 | 4981046603010 |
| クイックUSBアダプタ | AD-8527 ※3 | 4981046604444 |
| PC/AD-8127用ケーブルユニット3m(D-Sub 9P) | AX-KO3285-320 | 4981046612364 |
| AD-8121B用ケーブルユニット3m | AX-KO3341-320 | 4981046612371 |
| RS-232C接続ケーブル2m(D-Sub 25P) | AX-KO3587-200 | 4981046612784 |
JCSS校正証明書付き
| 型名 | SC30KAM-JA-00J00 | SC60KAM-JA-00J00 | SC150CAM-JA-00J00 | SC60KAL-JA-00J00 | SC150KAL-JA-00J00 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046905647 | 4981046906661 | 4981046906685 | 4981046906708 | 4981046906722 |
| 型名 | SC30KBM-JA-00J00 | SC60KBM-JA-00J00 | SC150KBM-JA-00J00 | SC60KBL-JA-00J00 | SC150KBL-JA-00J00 |
| JAN code | 4981046906654 | 4981046906678 | 4981046906692 | 4981046906715 | 4981046900673 |
![]() ![]() ![]() | |||||
一般校正証明書付き
| 型名 | SC30KAM-JA-00A00 | SC60KAM-JA-00A00 | SC150KAM-JA-00A00 | SC60KAL-JA-00A00 | SC150KAL-JA-00A00 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN code | 4981046909624 | 4981046909648 | 4981046909662 | 4981046909686 | 4981046909709 |
| 型名 | SC30KBM-JA-00A00 | SC60KBM-JA-00A00 | SC150KBM-JA-00A00 | SC60KBL-JA-00A00 | SC150KBL-JA-00A00 |
| JAN code | 4981046909631 | 4981046909655 | 4981046909679 | 4981046909693 | 4981046909716 |
![]() ![]() ![]() | |||||

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。
操作上の注意
SEシリーズとSCシリーズの違いは?:
故障を減らす為には?:

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~