ツール用品技術窓口
【特長】・加熱乾燥式水分計(MS/MX/MF/ML)専用のオプションです。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,927円 ( 4,320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,736円 ( 16,210円 ) | 6日目 |
10,000円 ( 11,000円 ) | 6日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,666円 ( 7,333円 ) | 6日目 |
10,447円 ( 11,492円 ) | 6日目 |
5,000円 ( 5,500円 ) | 6日目 |
1,169円 ( 1,286円 ) | 6日目 |
1,518円 ( 1,670円 ) | 6日目 |
3,500円 ( 3,850円 ) | 6日目 |
1,169円 ( 1,286円 ) | 6日目 |
5,555円 ( 6,111円 ) | 6日目 |
6,000円 ( 6,600円 ) | 6日目 |
16,836円 ( 18,520円 ) | 6日目 |
31,817円 ( 34,999円 ) | 21日目 |
【特長】
・加熱乾燥式水分計(MS/MX/MF/ML)専用のオプションです。
★加熱乾燥式水分計用オプション★

AX-MX-30
ディスポーザブルアルミ皿

AX-MX-31
試料皿

AX-MX-33
テストサンプル(酒石鹸ナトリウム30g)
★加熱乾燥式水分計用オプション★

AX-MX-32-1
ガラス繊維シート(液体測定用φ70mm、濾紙)

AX-MX-32-2
ガラス繊維シート(液体測定用φ78mm、ガラスペーパー)
★加熱乾燥式水分計用オプション★

AX-MX-34
ハロゲンランプ(100~120V)

AX-MX-35
試料皿取手

AX-MX-36
ピンセット

AX-MX-37
スプーン
★加熱乾燥式水分計用オプション★

AX-MX-38
表示部保護カバー

AX-MX-39
本体カバー

AX-MX-40
RS-232Cケーブル2m(25P-9P)

AX-MX-41
校正用分銅(20g、OIMLF1級精度)
★加熱乾燥式水分計用オプション★

AX-MX-42
WinCT-Moisture(データ処理ソフトウェア)

AX-MX-43
温度キャリブレータ
【特徴】
A&D 水分計用のOptionになります。
必要に応じて消耗品をご選択ください。
| 品名 | 型名 | JANコード | 画像 |
|---|---|---|---|
| ディスポーザブル アルミ皿(100枚) | AX-MX-30 | 4981046610162 | ![]() |
| 試料皿(φ85mm、100枚) | AX-MX-31 | 4981046610179 | ![]() |
| ガラス繊維シート(液体測定用φ70mm、濾紙、100枚) | AX-MX-32-1 | 4981046610186 | ![]() |
| ガラス繊維シート(液体測定用φ78mm、ガラスペーパー、100枚) | AX-MX-32-2 | 4981046610193 | ![]() |
| テストサンプル(酒石酸ナトリウム、30g×12個) | AX-MX-33 | 4981046610223 | ![]() |
| ハロゲンランプ(100~120V) | AX-MX-34-120V | 4981046610230 | ![]() |
| 試料皿取手(2個) | AX-MX-35 | 4981046610247 | ![]() |
| ピンセット(2個) | AX-MX-36 | 4981046609272 | ![]() |
| スプーン(2個) | AX-MX-37 | 4981046610254 | ![]() |
| 表示部保護カバー(5枚) | AX-MX-38 | 4981046610261 | ![]() |
| 本体カバー | AX-MX-39 | 4981046610278 | ![]() |
| RS-232Cケーブル 2m(25P-9P) | AX-MX-40 | 4981046610285 | ![]() |
| 校正用分銅(20g、OIML F1級精度) | AX-MX-41 | 4981046610292 | ![]() |
| WinCT-Moisture(データ処理ソフトウェア) | AX-MX-42 | 4981046610322 | ![]() |
| 温度キャリブレータ(校正証明書<英文>付き、MS-70及びMX-50に使用可能) | AX-MX-43 | 4981046610339 | ![]() |
(1)A&Dの水分計には、純正の消耗品をお使いください。
他社の水分計のOptionを使用しても良いでしょうか?:

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B
4.5通常価格(税別):17,054円~

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~

エー・アンド・デイ
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ
4通常価格(税別):64,216円~