17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ひょう量(g)

    ~mm
  • 最小表示(g)

    ~mm
  • 計量皿形状

    ~mm
  • 計量皿寸法D(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法(φ)(mm)

    ~mm
  • 計量皿寸法W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

通常単価(税別)
27,65138,057特別価格
税込単価
30,41641,863特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

さまざまな用途に使用可能な、コンパクトで高分解能なデジタルはかりです。【特長】・RS-232Cインタフ...

詳細を確認
  • 商品画像は角皿の例です。EK-120i、EK-200i、EK-300i、EK-410i、EK-610iは丸皿です。また、型番により細部が異なります。
  • 校正証明書は付属しませんが、校正証明書3点セット、JCSS校正証明書の有償発行が可能です。校正証明書の発行などについてはミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

計量皿形状

計量皿寸法D

(mm)

計量皿寸法(φ)

(mm)

計量皿寸法W

(mm)

重量

(kg)

付属品

最小発注数量
12000
1
角皿
133
-
170
1.5
計量皿、ACアダプタ、取扱説明書
1個
1200
0.1
角皿
133
-
170
1.5
計量皿、ACアダプタ、取扱説明書
1個
120
0.01
丸皿
-
110
-
1.1
計量皿、皿受け、ACアダプタ、取扱説明書
1個
2000
0.1
角皿
133
-
170
1.5
計量皿、ACアダプタ、取扱説明書
1個
200
0.01
丸皿
-
110
-
1.1
計量皿、皿受け、ACアダプタ、取扱説明書
1個
3000
0.1
角皿
133
-
170
1.5
計量皿、ACアダプタ、取扱説明書
1個
300
0.01
丸皿
-
110
-
1.1
計量皿、皿受け、ACアダプタ、取扱説明書
1個
4000
0.1
角皿
133
-
170
1.5
計量皿、ACアダプタ、取扱説明書
1個
400
0.01
丸皿
-
110
-
1.1
計量皿、皿受け、ACアダプタ、取扱説明書
1個
6000
1
角皿
133
-
170
1.5
計量皿、ACアダプタ、取扱説明書
1個
600
0.1
角皿
133
-
170
1.3
計量皿、ACアダプタ、取扱説明書
1個
6000
0.1
角皿
133
-
170
1.5
計量皿、ACアダプタ、取扱説明書
1個
600
0.01
丸皿
-
110
-
1.1
計量皿、皿受け、ACアダプタ、取扱説明書
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,040
( 31,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,651
( 30,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,040
( 31,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,651
( 30,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,040
( 31,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,651
( 30,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,040
( 31,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,41628,226
( 31,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,78728,827
( 31,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,651
( 30,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,651
( 30,416 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,05734,342
( 37,776 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,597
( 38,057 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

さまざまな用途に使用可能な、コンパクトで高分解能なデジタルはかりです。
【特長】
・RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備。
・gモード、個数モード、%モードの3つのモードが切換え可能。
・コンパレータ表示、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定や仕分けに便利。
・ステンレス(SUS304)製計量皿。
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。
・GLP、GMP、GCP、ISO対応出力はAD-8127との接続により可能。
・軽量かつコンパクト設計。
・バックライト付大型液晶(文字高16mm)。
・ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリの2電源方式。
・高速レスポンスにより素早く量れ、効率がアップ。

ご注意

  • 商品画像は角皿の例です。EK-120i、EK-200i、EK-300i、EK-410i、EK-610iは丸皿です。また、型番により細部が異なります。
  • 校正証明書は付属しませんが、校正証明書3点セット、JCSS校正証明書の有償発行が可能です。校正証明書の発行などについてはミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

校正付き型番

 

関連品

※上記以外のオプションについては型番で検索してください。なお、取り扱いのないオプションもあります。

製品特長・仕様

EK-Iシリーズ

 

パーソナル電子天びん EK-Iシリーズ(丸皿)

各部の名称と機能

コンパクトで高分解能

パーソナル電子天びん EK-iシリーズ:関連画像

EK-410i

  • ひょう量:120~12,000g、最小表示:0.01~1g
  • ACAI(自動計数精度向上機能):独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として使用可能。
  • g、%、個数から、ワンタッチで選択、切り替えが可能。
  • オートパワーオフ。
  • コンパレータ表示。
  • 2電源式:ACアダプター(標準付属)と充電池(別売 EKW-09i)の両方が使え、コードレスでの計量が可能。
  • GLP、GMP、GCP、ISO対応出力(AD-8121Bとの接続により可能)。
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ:関連画像

EK-610i

パーソナル電子天びん EK-iシリーズ:関連画像

EK-4100i

パーソナル電子天びん EK-iシリーズ:関連画像

EK-6100i

製品仕様

型名EK-410iEK-610iEK-4100iEK-6100i
ひょう量400g600g4000g6000g
最小表示0.01g0.1g
個数モード最大計測数40,000個60,000個40,000個60,000個
計数可能最小単位質量0.01g0.1g
サンプル数5、10、25、50、100個
パーセントモード100%登録最小質量1g10g
パーセント最小表示0.1%
計量皿計量皿寸法:φ110mm、計量皿材質:SUS304計量皿寸法170(W)×133(D)mm、計量皿材質:SUS304
外形寸法190(W)×218(D)×55(H)mm190(W)×218(D)×53(H)mm
画像EK-410iEK-610iEK-4100iEK-6100i
型名EK-120iEK-200iEK-300iEK-600iEK-1200i
ひょう量120g200g300g600g1200g
最小表示0.01g0.1g
個数モード最大計測数12,000個20,000個30,000個6,000個12,000個
計数可能最小単位質量0.01g0.1g
サンプル数5、10、25、50、100個
パーセントモード100%登録最小質量1g10g
パーセント最小表示0.1%
計量皿計量皿寸法:φ110mm、計量皿材質:SUS304計量皿寸法170(W)×133(D)mm、計量皿材質:SUS304
外形寸法190(W)×218(D)×55(H)mm190(W)×218(D)×53(H)mm
画像EK-120iEK-200iEK-300iEK-600iEK-1200i
型名EK-2000iEK-3000iEK-6000iEK-12Ki
ひょう量2000g3000g6000g12000g
最小表示0.1g1g
個数モード最大計測数20,000個30,000個6,000個12,000個
計数可能最小単位質量0.1g1g
サンプル数5、10、25、50、100個
パーセントモード100%登録最小質量10g100g
パーセント最小表示0.1%
計量皿計量皿寸法170(W)×133(D)mm、計量皿材質:SUS304
外形寸法190(W)×218(D)×53(H)mm
画像EK-2000iEK-3000iEK-6000iEK-12Ki

証明書

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再確認していただく必要があります)
  • 電池:内蔵、同梱してません

注意・禁止事項

  • 持運びをする際、計量皿に過度な圧縮や引っ張りの力がかからないようにしてください。
  • 本製品は、防塵防水ではありません。
  • 計量値がずれる場合一度分銅にてキャリブレーションを行ってください。
  • 取扱説明書の「注意」をお読みください。

関連商品(オプション品)

品名型名
コンパレーター出力(リレー/ブザー付)EKW-04i ※1
床下秤量金具(EK-4100i / EK-6000i / EK-6100i / EK-12Ki用)EKW-07i
内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)EKW-09i ※1 ※2
キャリングケースEJ-12JA
保護カバー(EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i用)5枚セットAX-3005824-5S
RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)AX-KO2466-200
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-9P
ACアダプタ(標準付属品)AX-TB294

※1 EKW-04iとEKW-09iは同時に使用できません。
※2 EKW-09iは、15時間充電、約9時間使用可(バックライトオフ時)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル電子天びん EK-iシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.511件のレビュー
産業用ロボットとの併用で利用
4
満足度:4.0
産業用ロボットとの併用で自動計量に使用しました。自動計量を目的として利用可能な商品を探しており、ON-OFF設定値が出力...もっと読む
2人が参考にしています。
計量用
4
満足度:4.0
計量用に使用しています。以前に使用していたものと同じメーカーのものを探したのですが、秤量が同じでも精度が落ちたタイプしか...もっと読む
1人が参考にしています。
個数計測
4
満足度:4.0
0.01g単位で300g以上の計測ができるものの中で安価だったので選びました。もう少し安いものがあるといいのですが、計測...もっと読む
1人が参考にしています。
個数軽量
5
満足度:5.0
計量物の平均重量を簡単に測れるので個数表示に信頼がおけます。 数種の秤を利用していますが安定しています。しいて言えばそれ...もっと読む
1人が参考にしています。
染料の秤量
5
満足度:5.0
過去は、1台20万円以上の電子天秤を使用していたが、故障したため、購入した。安価な割に、性能は劣らず、精確に秤量できるの...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q校正(キャリブレーション)したいが、キャリブレーションスイッチはどこですか?
A
キャリブレーションスイッチ(CALスイッチ)は、本体の後部にあります。
キャリブレーションスイッチカバーを押し下げると、キャリブレーションスイッチ(CALスイッチ)があります。
電源を入れて、30分以上通電してください。
校正分銅によるキャリブレーションをおこなってください。
Q計測にかかる時間は?
A
代表値ですが、約2秒程度です。
QEK-iシリーズとPCとの接続に必要なオプションを教えてください。
A
EK-iシリーズは、RS-232Cインタフェースを標準装備しているので、PC側がRS-232Cに対応していれば、D-sub 9ピンメスコネクタの付いたRS-232Cケーブルで接続できます。PC側にRS-232Cインタフェースがない場合は、オプションの「USBコンバータ・ケーブルセット(AX-USB-9P)」をご用意いただき、PCのUSBインタフェースに接続してください。併せてエー・アンド・デイが無償で提供しているデータ通信ソフトウェア「WinCT」をお使いのPCにインストールしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付
パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
校正用分銅内蔵 汎用電子天びん FZ-iシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格27,651-49,436 -61,923 -20,70349,188 -53,861 -
通常出荷日在庫品1日目16日目16日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
乾電池対応無し無し無し無し無し無し
パソコン接続機能有り有り有り有り有り有り
プリンター接続機能有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング