ツール用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
69,336円 ( 76,270円 ) | 5日目 |
69,336円 ( 76,270円 ) | 5日目 |
77,124円 ( 84,836円 ) | 5日目 |
81,545円 ( 89,700円 ) | 5日目 |
68,803円 ( 75,683円 ) | 5日目 |
68,803円 ( 75,683円 ) | 5日目 |
87,916円 ( 96,708円 ) | 5日目 |
69,336円 ( 76,270円 ) | 5日目 |
94,286円 ( 103,715円 ) | 5日目 |
61,365円 ( 67,502円 ) | 5日目 |
96,732円 ( 106,405円 ) | 5日目 |
高い内部分解能と広い計数範囲で個数管理を高精度に実行可能なカウンティングスケール。
【特長】
・ACAI 自動精度向上機能
・内蔵バッテリ(別売:FC-02i)使用で、電源のない場所での使用や持ち運びも可能。(約10時間使用可能)
・RS-232C標準装備(D-Sub9Pオス)
・3chシリアル入出力、1ch+2ch拡張可
・判定ブザーでお知らせ(ターゲット設定機能)。
・単重登録ナビゲータ:ライトの点滅に従って、簡単に単位登録が完了
・500品目メモリ:ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数
・クッキリ見やすく、情報豊富な大型蛍光表示。
【用途】
・棚卸等での部品数量管理、出荷前の製品梱包数量確認、受入れ時の製品個数管理。
-1)5個,10個など定められた個数のサンプル重量を計量する
-2)任意個数のサンプル重量を計量する
-3)既知の単重をテンキーで入力する
-4)内部メモリー(IDメモリー)に記憶させた単重を呼び出す
-5)コンピュータなど外部から設定する
FC-50Ki / FC-30Ki / FC-20Ki / FC-10Ki / FC-5000i / FC-2000i

FC-1000i / FC-500i

FC-5000Si / FC-2000Si

FC-500Si


FC-500Si
ACAI(自動精度向上機能)
計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。より高精度の計数が可能。
アルミダイキャストフレーム
堅牢な本体構造が、高い精度と製品の長期安定性を保証。
ラベルプリンタ(別売品)
品名、ID番号、単位質量、重量、個数をラベルに印字。UFC機能でフォーマットも自由。

FC-2000Si

FC-5000Si

計量イメージ

使用イメージ

表示部
バリエーション
| 型番 | FC-500Si | FC-2000Si | FC-5000Si | FC-500i | FC-1000i | FC-2000i | FC-5000i | FC-10Ki | FC-20Ki | FC-30Ki | FC-50Ki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 500g | 2,000g | 5,000g | 0.5kg | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 50kg |
| 最小表示 | 0.02g | 0.2g | 0.2g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 5g |
| 登録可能最小単重 | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 1g | 2g | 5g | 5g |
| サンプル数 | 5、10、25、50、100個または任意設定 | ||||||||||
| 繰り返し性(標準偏差) | 0.02 g | 0.2g | 0.2g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 5g |
| 直線性 | ±0.02 g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.05g | ±0.1g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g | ±5g |
| 計量皿寸法/計量皿材質 | 128×128mm/SUS304 | 165×165mm/SUS304 | 205 × 152 mm/SUS304 | 300 × 280 mm/SUS304 | |||||||
| 外形寸法 | 330 (W)×462 (D)× 106 (H)mm | 330(W) × 462(D) × 107(H) mm | 330(W) × 462(D) × 117(H) mm | ||||||||
| 本体質量 | 約7.6kg | 約8.1kg | 約5.5kg | 約6.5kg | 約6.7kg | 約7.5kg | |||||
| 型番 | FC-500Si | FC-2000Si | FC-5000Si | FC-500i |
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046600323 | 4981046600743 | 4981046600330 | 4981046600682 |
| 型番 | FC-1000i | FC-2000i | FC-5000i | FC-10Ki |
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046600699 | 4981046600729 | 4981046600347 | 4981046600354 |
| 型番 | FC-20Ki | FC-30Ki | FC-50Ki |
|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046600361 | 4981046600736 | 4981046600378 |
オプション
| 品名 | 型名 | JANコード |
|---|---|---|
| 内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池、15時間充電、約10時間使用可) | FC-02i | 4981046611558 |
| RS-232C(D-Sub9Pオス)×2ch. | FC-03i ※1 | 4981046611565 |
| RS-232C×1ch.、コンパレータ出力(リレー) | FC-04i ※1 | 4981046611572 |
| 外部スケール用インタフェース | FC-05i | 4981046611589 |
| RS-232Cケーブル 2m(9P-9P) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
| RS-232Cケーブル 2m(9P-25P) | AX-KO1710-200 | 4981046612296 |
| USBコンバータ・ケーブルセット | AX-USB-9P | 4981046612920 |
| フットスイッチ | AX-SW137-REZERO | 4981046130790 |
| 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーまたは 「RE-ZERO」キーの代わりとして使用できるスイッチです。 | ||
| 計量器の内部設定で機能を選択してください。リゼロ、印字のほかにも選択可。 | ||
| ACアダプタ(標準付属品) | AX-TB109 | 4981046605656 |
※1)FC-03iとFC-04iは同時に使用できません。

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。
(1)水平器により、はかりが水平に設置されていることを確認してください。
(2)計量に最も適した温湿度範囲はおおよそ20~25℃/50~60%です。
(3)温度変化の大きいところは避けてください。
(4)ほこりの多い場所や、湿度の高いところは避けてください。
(5)しっかりした台の上で計量してください。
(6)ヒーターやエア・コンディショナーの近くには設置しないでください。
(7)直射日光のあたる場所は避けてください。
(8)電気的なノイズを発生しやすい機器とはできるだけ離し、安定したAC電源に接続してください。
(9)磁気を帯びたものや機器から離して設置してください。
(10)使用開始の30分前には電源を入れるか、ACアダプタを接続しておいてください。
個数を量っているとLOの表示がでてしまう。:
登録単重の半分の物が入ったら表示数値は?:
個数がズレる。:

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,113円~