ツール用品技術窓口
A&Dはかり・天びんとPCを接続するための純正ケーブルセット。【特長】・天びんやはかりの計量デ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,588円 ( 10,547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,588円 ( 10,547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,644円 ( 13,908円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
A&Dはかり・天びんとPCを接続するための純正ケーブルセット。
【特長】
・天びんやはかりの計量データ(シリアル)を変換。
・USBインターフェースを持つパソコンなどに取り組む。
【用途】
・A&D天びん・秤各種に使用可能。
※適切な型番をご選択ください。
1.パソコンのUSBインタフェースに、USBシリアルコンバータを接続します。
2.パソコンにドライバをインストールします。インストールの方法は、USBシリアルコンバータの取扱説明書をご覧ください。
3.USBシリアルコンバータと計量器を、付属のRS-232Cケーブルで接続します。
4.「WinCT」等、パソコンのデータ通信ソフトウェアを使用してデータ収集が行えます。
エー・アンド・デイでは、Windowsパソコン用のデータ通信ソフトウェア「WinCT」を無償で提供しています。ご使用の計量器に「WinCT」が付属していない場合、エー・アンド・デイのホームページよりダウンロードすることができます。パソコンにCOMポート機能を増設したこととなり、現在使用されているソフトウェアをそのまま使用できます。
適用型式
| USBコンバータ・ ケーブルセット型番 | AX-USB-25P(D-Sub25Pオス-USB) | AX-USB-9P(D-Sub9Pメス-USB) | AX-USB-DIN (DIN-USB) |
|---|---|---|---|
| 天びん、 はかりの型式 | GR / MC / GX-K / GF-K / AD-4212A / AD-4212B / GP / FT / HD / MS / MX / MF / ML / SV / HR / GX / GF / HA / EK-H / EK-G / EW-G / ET-W / FP / HC | BM / GH / HR-A(AZ) / HR-i / FZ-i / FX-i / FZ-iWP / FX-iWP / FZ-CT / FX-CT / EK-i / EK-L / EW-i / EJ-B / AD-4212C / FC-i / FC-Si / FT-i / SN / AD-1690 / EJ | HV-WP / HW-WP / FG / HC-i / FS / HV-G / HW-G |
| 天びん、 はかり側 インタフェース | D-Sub25Pメス | D-Sub9Pオス | DIN |
| 付属 ケーブル | D-Sub 25pin -D-Sub 9pin(約203cm) | D-Sub 9pin - D-Sub 9pin(約179cm) | DIN - D-Sub 9PIN(約205cm) |
| コンバータ | D-Sub 9pin -USB (約82cm) | D-Sub 9pin -USB (約82cm) | D-Sub 9pin -USB (約82cm) |
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
| JAN code | 4981046612913 | 4981046612920 | 4981046612937 |
・ご使用のパソコンにより、増設されるCOMポートの番号が異なります。COMポートの番号は、Windowsのデバイスマネージャより確認してください。
・「WinCT」の「COM」の設定を、増設されたCOMポートの番号に変更してください。
・使用方法については、取扱説明書にてご確認下さい。
上手くパソコンが認識しません。

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
4通常価格(税別):9,726円~

エー・アンド・デイ
インクリボン AX-ERC-05-S
5通常価格(税別):6,488円

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~