17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)

通常単価(税別)
4,600159,630特別価格
税込単価
5,060175,593特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~45日目一部当日出荷可能

あらゆる加工の直角度を測定するスコヤ。【特長】・精度規格はJISB7526相当。・非焼入れ・研磨仕上。...

詳細を確認
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

直角度±(20+L/10)μm(Lは呼び寸法を表す)
型番商品コード呼び寸法
(mm)
長片全長
(mm)
底面全長
(mm)

(mm)

(mm)
直角度
(±mm)
質量
DD-S50002401※5050381630.02527g
DD-S750024027575501830.02745g
DD-S100002403100100702040.0394g
DD-S125002404※125125802040.032115g
DD-S1500024051501501002550.035220g
DD-S2000024072002001302560.04360g
DD-S250002408※2502501653060.045450g
DD-S3000024093003002003060.05660g
DD-S400002411※4004002004080.061.5kg
DD-S5000024135005003004080.072.0kg
DD-S600002414※60060032550100.083.4kg
DD-S75000241575075040050100.0954.2kg
DD-S10000024171000100055060120.128.3kg
DD-S1500002419※1500150075080120.1717.4kg

※印呼び寸法品は JIS 規格外

外形図

平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)の寸法図

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 竿長(mm)

  • 台長(mm)

  • 呼び寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 18日以内
    • 19日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数

竿長

(mm)

台長

(mm)

呼び寸法

(mm)

長片全長

(mm)

底面全長

(mm)

直角度

(±mm)

(mm)

(mm)

最小発注数量
50
38
50
50
38
0.025
3
16
1個
75
50
75
75
50
0.027
3
18
1個
100
70
100
100
70
0.03
4
20
1個
1000
550
1000
1000
550
0.12
12
60
1個
125
80
125
125
80
0.032
4
20
1個
150
100
150
150
100
0.035
5
25
1個
200
130
200
200
130
0.04
6
25
1個
250
165
250
250
165
0.045
6
30
1個
300
200
300
300
200
0.05
6
30
1個
400
200
400
400
200
0.06
8
40
1個
500
300
500
500
300
0.07
8
40
1個
600
325
600
600
325
0.08
10
50
1個
750
400
750
750
400
0.095
10
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6003,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,0003,968
( 4,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,8004,602
( 5,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
159,630
( 175,593 )
45日目
5,0054,285
( 4,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,3496,348
( 6,983 )
2日目
8,1216,983
( 7,681 )
2日目
10,6737,856
( 8,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,60010,895
( 11,985 )
2日目
23,00016,665
( 18,332 )
18日目
48,00033,100
( 36,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,55740,685
( 44,754 )
19日目
100,00065,350
( 71,885 )
2日目

詳細情報

基本情報

あらゆる加工の直角度を測定するスコヤ。
【特長】
・精度規格はJISB7526相当。
・非焼入れ・研磨仕上。
・製缶業者様の必需品。
【用途】
・ケガキ作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
測定用の治具
4
満足度:4.0
ある程度の直角が出てればいい治具として使用. ブロックのように使用している.研磨もしてあるし安いし十分!
0人が参考にしています。
材料加工の直角度確認
5
満足度:5.0
JIS規格なので、2級ですが安心して直角の確認ができます。錆防止のためにオイルが塗られているので、使用時や保管時の手入れ...もっと読む
0人が参考にしています。
ケガキ作業
4
満足度:4.0
ケガキ作業用に使用しています。 精度も良く剛性も良いので長く使えています。
0人が参考にしています。
加工途中の検査
4
満足度:4.0
材料を治具に固定させた時の測定定規として購入しました。他のメーカーも検討しましたが在庫が無く納期がかかってしまうので、ミ...もっと読む
0人が参考にしています。
ケガキ
4
満足度:4.0
竿と台が一体で加工されているので 段差がなく、ケガキしやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)
平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)
台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格4,600-3,500 -12,960 -14,934 -29,849 -28,771 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜11日目11日目
商品タイプ平型スコヤ台付スコヤ平型スコヤ台付スコヤ平型スコヤ台付スコヤ
精度(mm)JIS B 7526JIS B 7526JIS B 7526JIS B 7526JIS B 7526JIS B 7526
角度(°)909090909090
目盛り
よく一緒に購入される商品

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング