17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルポイントマイクロメータ MCD232-25P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルポイントマイクロメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MCD232-25P

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はQEM292-25Pです。仕様の違いをご確認ください。

測定子角度が鋭角なため、ドリルのウェブ直径などの谷径の測定に便利なマイクロメーター。
【特長】
・定圧装置付
・測定面は超硬チップ付
・防熱カバー付
・オートオフディスプレイオフ機能付(約5分)
・フレームは塗装仕上
【用途】
・ポイント測定に最適
・ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
トラスココード
353-3859
最大許容誤差(μm)
4
仕様
先端テーパ角度:約15゜
電源
SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属
最小読取値(mm)
0.001

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト