17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スプラインマイクロメータ

通常単価(税別)
11,952
税込単価
13,147
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・デジタル表示で見やすい・測定面は超硬チップ付・定圧装置付・防熱カバー付・オートディスプレイオ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • A (mm)
    56
  • B (mm)
    31
  • C (mm)
    6.5
  • D (mm)
    18
  • 最大許容誤差 (μm)
    4
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品コード型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
測定面
(mm)
質量
151461MC200-25SA0~250.014φ2×5320g
151462MC200-25SB0~250.014φ3×10320g

規格表

単位 : mm

型番ABCD
MC200-25SA56316.518
MC200-25SB56316.518

外形図

スプラインマイクロメータの寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

(1)目盛の読み方

●目盛の読み方例

スリーブの読みで測定値7.0mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.37mmとなります。

スプラインマイクロメータ 使用方法1
 

スリーブの読みで測定値7.5mm、シンブルの読みで測定値0.37mmとなり、測定値7.87mmとなります。

スプラインマイクロメータ 使用方法2
 

※通常上図のように0.01mmまで読み取れますが、下図のように目分量で0.001mm(1μm)まで読み取ることも可能です。

スプラインマイクロメータ 使用方法3
 
■下側が1mm単位の目盛です。上側が1mm単位の中間に目盛が付いていて、0.5mm単位の目盛を表します。
スプラインマイクロメータ 使用方法4

■目盛が読みやすい測定姿勢をとる事はもちろんですが、スリーブの目盛線、特に上側の0.5mm線が見えるかどうかで、0.5mmの読み間違いをする事がしばしばありますのでご注意ください。

 

(2)0点の合わせ方

スプラインマイクロメータ 使用方法5
1.  測定面をきれいにする。
被測定物に当たるアンビルとスピンドルの両測定面をきれいにします。両測定面の間にきれいな紙を1枚軽く挟んで、紙をそのまま引き、最後に測定面を開いて、紙を取ります。
※紙の種類によっては端にホコリなどが付着しやすいため、紙をそのまま引き抜く事はさけてください。
スプラインマイクロメータ 使用方法6
2. ラチェットストップを回す。
この時のねじの締め加減(測定圧)が重要です。右端のラチェットストップを回し、測定面が合ってから、ラチェットが「カチカチ」と1~3回鳴った所で停止してください。
スプラインマイクロメータ 使用方法7
3. クランプする。
写真では、0目盛が約5μmずれていますので、このズレを修正する必要があります。まずはこの位置でスピンドルを固定するためにクランプします。
スプラインマイクロメータ 使用方法8
4. キースパナを入れる。
クランプが付いている反対側(裏側)のスリーブ部には、穴が空いています。その穴にキースパナを入れて、0点を調整します。スパナを確実に穴に入れてから回さないと、スパナが外れて目盛面にキズを付けてしまいます。注意してください。
スプラインマイクロメータ 使用方法9
5. 0点が合う。
こうして0点は合いました。目盛を読む時の位置は、目盛の真上から読みます。斜めから読むと、2~3μm程度の誤差が生じてしまいます。

使用事例

実際のご利用例

実際のご利用例

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定面(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

測定面

(mm)

トラスココード

最小発注数量
Φ2×5
377-5682
1個
Φ3×10
331-7358
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,952
( 13,147 )
6日目
11,952
( 13,147 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示で見やすい
・測定面は超硬チップ付
・定圧装置付
・防熱カバー付
・オートディスプレイオフ機能付(約5分)
・フレームは塗装仕上
【用途】
・スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしてあります

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプラインマイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプラインマイクロメータ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5 超小形タイプ(ミツトヨ品番)
122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM(ミツトヨ品番)
342シリーズ クリンプハイトマイクロメータ CHM-QMX
0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A
369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX
メーカー新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨエスコミツトヨ
通常価格11,9527,736 -37,035 -73,06231,05069,525
通常出荷日2日目〜2日目23日目2日目2日目23日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータマイクロメータヘッド特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログデジタルデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~25~1551~100~1516~2526~50
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング