17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カウントマイクロメータ

通常単価(税別)
10,86513,194特別価格
税込単価
11,95214,513特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

機械式カウンタ表示により、読み間違いがないマイクロメーター。【特長】・外側寸法の測定ができ、測定面は超...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品コード型番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
質量
151391MC-122-25C0~250.014220g
151392MC-122-50C25~500.014300g
裏面/表面の各部名称

裏面/表面の各部名称

付属品:キースパナ、基準棒(MC122-50Cのみ)
 

外形図

カウントマイクロメータの寸法図
 

使用方法・使用事例

使用方法

スリーブ・シンブルの0点の合わせ方

スリーブ・シンブルの0点の合わせ方
  1. 1.アンビル・スピンドルの測定面を脱脂し、グラスペーパなどで拭き取って異物が付着していない状態にする。
  2. 2.クランプを回してゆるめ、ラチェットストップを持ってシンブルを回し、測定面を合わせる。測定面が合ってから、ラチェットが「カチカチ」と鳴った所から1回転半~2回転程回し、停止する。(図1)※MC122-50Cは、測定面の間に付属の基準棒をはさんで合わせてください。
  3. 3.基準線目盛の「0」にシンブルの「0」目盛が一致していれば、原点が合っている(図2)。一致していない場合は、下記の手順で原点を合わせる。
  1. 1.クランプを回してシンブルを固定
  2. 2.キースパナをシンブル裏面の0点調整穴に入れる
  3. 3.原点が一致するまで、キースパナでシンブルを回す(図3)

カウンタの調整

本商品には機械式カウンタが付いており、測定結果については、従来の方式による目盛の読み取りに加えて、カウンタの数値表示で確認することができる。カウンタの数値表示については以下の点についてご注意ください。

  1. 1.機械式カウンタは、目安としてお使いください。本品のカウンタは歯車駆動の機械式のカウンタを使用しているため、バックラッシュによってカウンタの表示とスリーブ・シンブルの目盛の値が必ずしも一致しない場合がある。この場合のスリーブ・シンブルの表示値を、正しい値として扱ってください。※当メーカーでの器差保証は目盛の値となっており、カウンタは目安的な位置付けとなっております。
  2. 2.万一カウンタ表示が大きくズレた場合、以下の手順によって数値表示の調節を行ってください。また、本作業の前にスリーブ・シンブルの0点が正しいことを確認し、正しくない場合は取扱説明書表面の「スリーブ・シンブルの0点の合わせ方」に従って調整してください。(MC122-50Cについては、必ず付属の基準棒を使用してご確認ください。)
カウンタの調整
  1. 1.カウンタ保護パネルの固定ねじを+の精密ドライバで外し、さらにカウンタモジュールを固定しているねじも同様に+の精密ドライバで外す(図4)
  2. 2.カウンタモジュールを取り出し、歯車を回して基準となる値に0.02~0.03をプラスしたところに合わせてください(図5)
  3. 3.カウンタや歯車に触れないようにカウンタモジュールの外側のフレームを持ち、マイクロメータ本体に戻す(図6)※この時にカウンタの歯車に触れた場合、調整したカウンタ表示が変化する場合があります。
  4. 4.カウンタモジュールを固定ねじ、カウンタ保護パネル固定ねじで固定し、元に戻してください。

使用方法

使用方法
  1. 1.アンビル・スピンドルの測定面を脱脂し、グラスペーパなどで拭き取って異物が付着していない状態にする。
  2. 2.アンビルとスピンドルの間に被測定物を入れる。
  3. 3.クランプを回してゆるめ、ラチェットストップを持ってシンブルを回し、測定面で被測定物を挟む。ラチェットが「カチカチ」と鳴った所から1回転半~2回転程回し、停止する(図7)
  4. 4.カウンタに大まかな測定値が表示される。※精密な測定値が必要な場合は、スリーブとシンブルの目盛を読み取る(図8)
 

注意・禁止事項

ご注意

  • ご使用の前に、必ずグラスペーパなどで測定面の汚れを除去して下さい。
  • 測定範囲の上限を3mm以上上回って、スピンドルを回さないで下さい。
  • 精密機器ですので、落としたりぶつけたり、強い力を加えたりしないで下さい。
  • 直射日光の当たる場所や炎天下の車の中、火のそばなどでの使用、保管はしないで下さい。
  • 水や油のかかるところで使用しないで下さい。
  • 分解・改造をしないで下さい。
  • 使用後は柔らかい布などでゴミや切粉などを取り除き、防錆油を塗布してお子様の手の届かない場所へ保管して下さい。
  • 本体の手入れに有機溶剤を使用しないで下さい。
  • 用途以外のご使用は、事故やけがの原因となりますので絶対におやめ下さい。

メーカー紹介

SKブランドについて

SKブランド

新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。

SKブランドの3つの優位性

高精度
新潟精機では創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。

優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。

堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

新潟精機について

 JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

トラスココード

最小発注数量
16~25
0~25
28
25
377-5658
1個
26~50
25~50
53
32
377-5666
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,865
( 11,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,19412,748
( 14,023 )
2日目

詳細情報

基本情報

機械式カウンタ表示により、読み間違いがないマイクロメーター。
【特長】
・外側寸法の測定ができ、測定面は超硬チップ付。
・定圧装置付。
・フレームは塗装仕上。
・MC122-50Cは基準棒付。
【用途】
・小物部品等の測定。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウントマイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウントマイクロメータ
カウントマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM(ミツトヨ品番)
523シリーズ スナップメータ PSM-R
147 シリーズ ワイヤマイクロメータ CSM-SP
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格10,865-14,278 -7,331 -74,601 -18,6258,181 -
通常出荷日在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜2日目〜6日目在庫品1日目〜
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式機械式カウンタ機械式カウンタアナログダイヤルアナログアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト