17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LRノギス

通常単価(税別)
5,77710,865
税込単価
6,35511,952
通常出荷日:2日目~3日目

バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけのため、右手&左手に対応し持ち手を選ばず測定可能なノギス。【特長】・...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LR-150

LR-150

通常測定

通常測定

逆目盛使用時

逆目盛使用時

型番最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
(有無)
質量
LR-1001000.05±0.0570g
LR-1501500.05±0.05150g
LR-2002000.05±0.05180g

規格表

単位:mm

型番ABCDEFG
LR-100160601430422012
LR-150235771640542516
LR-200300902050542516

外形図

LRノギスの寸法図

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

トラスココード

(mm)

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

最小発注数量
100
377-5542
160
60
14
30
42
20
12
1個
150
331-6751
235
77
16
40
54
25
16
1個
200
377-5551
300
90
20
50
54
25
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,777
( 6,355 )
3日目
7,878
( 8,666 )
2日目
10,865
( 11,952 )
2日目

詳細情報

基本情報

バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけのため、右手&左手に対応し持ち手を選ばず測定可能なノギス。
【特長】
・バーニア目盛上下2段タイプ。
・右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定可能。
・バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ。
・シルバー仕上げ。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に使用可能。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LRノギスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
寸法を測定
4
満足度:4.0
最高で222mm(ギリ223mm)まで測れます。メーカーの仕様では200mm。左利きなのであえてこれを選択。 仕様なの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LRノギス
LRノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ダイヤルノギス
ノギス デジタルマルチユニットキャリパ
デジタル長尺ノギス
ポケットノギス
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定
通常価格5,777-10,131 -13,757 -26,51159,964 -1,701
通常出荷日2日目〜11日目1日目〜2日目在庫品1日目〜1日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(ダイヤル)デジタルデジタルアナログ(バーニヤ)
最小読取値(mm)0.050.050.020.010.010.1
校正証明書なしありなしなしなしなし
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング