17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネオロック 13巾・16巾

通常単価(税別)
7191,844
税込単価
7912,028
通常出荷日:1日目~4日目

ストッパー付丸型コンベックスの基本型コンパクトコンベックス。【特長】・先端鋲保護裏版プロテクター付(1...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ネオロックの外観

S13-20NBP

S13-20NBP

S16-35NBP

S16-35NBP

S16-55NBP

S16-55NBP

ネオロックの製品概要・特長

ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。
JIS1級。
455mmピッチスタッドマーク付。
ショックアブソーバー付。
テープ材質:スチール(アクリル樹脂コート)。
バネ材質:スチール。
ケース:ABS樹脂。
パック包装と個箱は包装形態が異なるだけで製品仕様は同じです。

ネオロックの仕様

品名品番長さテープ巾重さ
ネオロック13巾2mS13-20NBP2m13mm68g
ネオロック16巾3.5mS16-35NBP3.5m16mm185g
ネオロック16巾5.5mS16-55NBP5.5m16mm185g

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • 水平保持(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 0点補正移動爪

  • ショックアブソーバー付

  • ヨンゴーゴーピッチ表示

  • 本体寸法(mm)

  • 455ピッチ表示

  • テープ色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

水平保持

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

0点補正移動爪

ショックアブソーバー付

ヨンゴーゴーピッチ表示

本体寸法(mm)

455ピッチ表示

テープ色

目盛仕様

455mmピッチ表示

減速ボタン

ショックアブソーバー

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
2
13
イエロー&ブルー
1.2
4954183145743
003-2379
68.000
テープ:スチール
ばね:スチール
ケース:ABS樹脂
56×49×21
あり
ホワイト
JIS1級メートル目盛
あり
なし
あり
移動爪、ロックタイプ
10
1個
2
13
イエロー&ブルー
1.2
4954183141257
851-1159
68.000
テープ:スチール
ばね:スチール
ケース:ABS樹脂
56×49×21
あり
ホワイト
JIS1級メートル目盛
あり
なし
あり
移動爪、ロックタイプ
-
1個
3.5
16
イエロー&ブルー
1.3
4954183145767
003-2387
128.000
テープ:スチール
ばね:スチール
ケース:ABS樹脂
61×57×25
あり
ホワイト
JIS1級メートル目盛
あり
なし
あり
移動爪、ロックタイプ
10
1個
5.5
16
イエロー&ブルー
1.3
4954183143329
851-1165
185.000
テープ:スチール
ばね:スチール
ケース:ABS樹脂
70×66×25
あり
ホワイト
JIS1級メートル目盛
あり
なし
あり
移動爪、ロックタイプ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
719
( 791 )
1日目
871
( 958 )
2日目
1,469
( 1,616 )
1日目
1,844
( 2,028 )
4日目

詳細情報

基本情報

ストッパー付丸型コンベックスの基本型コンパクトコンベックス。
【特長】
・先端鋲保護裏版プロテクター付(16巾のみ)。
・丸型コンベックスデザインで携帯便利。
・JIS1級(メートル目盛のみ)。
・455mmピッチスタッドマーク。
・ショックアブソーバー付。
・テープ材:SK材。
・バネ材質:SK材。
・ケース材質:ABS樹脂。
【用途】
・ポケットからの出し入れが容易にでき、ストッパーの使用により、ケガキしやすい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオロック 13巾・16巾のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
メジャー
5
満足度:5.0
メジャーとして購入しました。コンパクトでポケットに入るのでおすすめです。
0人が参考にしています。
備品
4
満足度:4.0
現場からコンベックスは 必ず、ムラテックのネオロックを購入するよう言われています。 今まで他社のPB商品を使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q「455mmピッチマーク」とはなんですか?
A
2×4工法に使われる単位です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオロック 13巾・16巾
フリー 13巾・16巾(固定爪)
フリー 13巾・16巾(移動爪)
両面ステンレスネオロック 19巾・22巾・25巾
両面コンパクトフリー 19巾・22巾・25巾
ネオロックGT 27巾
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格719-1,392 -730 -3,436 -3,3185,250
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜3日目1日目
目盛表示片面片面片面両面両面両面
規格JIS1級JIS1級----
商品種類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング