17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダブルジー 19巾・25巾

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダブルジー 19巾・25巾

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GG19-55

2021年07月に販売終了となりました。

フィット感を追求したエラストマーカバー(グッドグリップコンセプト)。
【特長】
・爪や建材を傷つけないフックプロテクター。
・反射防止シリカコートテープ採用。
・両面目盛。
・JIS1級。(メートル目盛のみ)
・4点鋲。
・大型ベルトクリップ付。
・455mmピッチスタッドマーク。
・ショックアブソーバー付。
・テープ材質:SK材。
・バネ材質:SK材。
・ケース材質:ABS樹脂。
・カバー材質:エラストマー樹脂。
【用途】
・巾広テープの為、水平方向・垂直方向にも折れにくく、建築現場・建設現場等作業現場向き。
・本体ゴム巻きの為壊れにくくタフな作業現場に最適。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
目盛表示
両面
規格
JIS1級
商品種類
本体
トラスココード
335-0711
テープ材質
スチール
テープコーティング
シリカコート
バネ材質
スチール
フックプロテクター
プロテクター採用
目盛仕様
メートル
重さ(g)
250

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト