17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 最大締付力(kN)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • N(mm)

    ~mm
  • Q

    ~mm
  • R(mm)

    ~mm
  • S(mm)

    ~mm
  • U(mm)

    ~mm
  • 口開(mm)

  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロックタイトダブルクランプバイス

通常単価(税別)
328,950484,500特別価格
税込単価
361,845532,950特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・出荷時はダブルクランプタイプです。・2個のワークを同時に素早くクランプできます。・2個のサイ...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 1台のバイスで2個ワークをクランプできるので、機械テーブルのスペースを無駄にすることなく、多数個取りができます。
  • マシンバイスなのでワークサイズ変更時も対応し易く、ワーク数量によって専用ジグの製作が不要になります。
  • 左右の可動体を任意の位置に固定することで、サイズが異なる2個のワークをクランプできます。これにより片側だけ加工するようなワークの違いによる停滞時間を回避できます。
  • 中心の固定アゴを外すことにより、シングルクランプタイプに変更ができます。
  • ロックタイト浮上り防止機能により、可動体とワークの浮上りを抑えられます。
  • 口金を取外し、固定側に取付けすることで、より大きいワークもクランプができます。
 

■仕様

ロックタイトダブルクランプバイス 仕様

※口開の( )寸法は、シングルクランプタイプとして使用時。

 

■口開きの増大

口金位置の取替えにより、大きな口開きが得られます。

 
口金の取替位置による口開き
ロックタイトダブルクランプバイス 口金の取替位置による口開き
口金の取替方法
ロックタイトダブルクランプバイス 口金の取替方法

性能・試験情報

 

■精度規格

ロックタイトダブルクランプバイス 精度規格
 

■分解構造図

ロックタイトダブルクランプバイス 分解構造図
 

■2個のサイズの異なるワークをクランプする場合

左右の可動体は任意の位置を中心に対称に開閉します。
ホールドボルトを緩めるとスピンドルが移動できるようになります。
よって、ハンドルを右側とすると左右の可動体の中心を、LTM100WLの場合、左に13mm、右に33mm移動させることができます。
2つのワークの最大差は図の通りです。
ワークをセットし、仮締めの状態でホールドボルトを締め、スピンドルを固定してください。
 
-移動代A<BA>B
ABAB
LTM100WL33134.570.570.544.5
LTM150WL36343110310333
ロックタイトダブルクランプバイス クランプ画像

規格表

ロックタイトダブルクランプバイス 規格表

外形図

ロックタイトダブルクランプバイス 外形図1

ダブルクランプタイプ

 
ロックタイトダブルクランプバイス 外形図2

シングルクランプタイプ

選定サポート情報

  • 標準ガイドブロックは18mmになります。

注意・禁止事項

  • 保管する際は、切屑や切削液を完全に取り除いた後、防錆処理を行い、低湿度の場所で保管して下さい。

メーカー紹介

ロックタイトダブルクランプバイス ロゴ
株式会社ナベヤは創業1560年以来、5世紀にわたって、常に新しい技術と視点で時代が要求する「鋳物づくり」を追求し続けています。そして現在では素材から設計、加工、検査までの一貫生産メーカーとして、先端技術を融合した総合力を活かし、高品質の製品を社会に提供しています。

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

I

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

O

(mm)

Q

R

(mm)

S

(mm)

U

(mm)

口開

(mm)

質量

(kg)

V

(mm)

最小発注数量
101
32
15
385
57
104
101
32
48
70.5
12
75.5
192.5
108.5 - 62.5
14
67
86
167.5
70.5(189)
17
189
1個
151
44.2
20
520
73
154
151
44.2
53
103
17
100.5
260
136.5 - 66.5
19
85.5
130
259
103(259)
41
259
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328,950318,390
( 350,229 )
4日目
484,500468,947
( 515,842 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出荷時はダブルクランプタイプです。
・2個のワークを同時に素早くクランプできます。
・2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。
・ロックタイト浮上防止機構により、締付時のワークの浮上がりを抑えます。
・標準付属の部品の組替えにより、シングルクランプタイプにできます。
・本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に焼入(HRC45)が施してあります。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイトダブルクランプバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイトダブルクランプバイス
測定用バイス固定ユニット
5軸マシンバイスステップ口金G
測定用搬送パレット
口金 ワーク有無検出ポート付き
ロックタイトFA精密マシンバイス
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格328,950-13,00013,600 -79,90226,387164,900
通常出荷日4日目3日目3日目〜3日目3日目4日目
商品タイプ本体パーツパーツパーツパーツ本体
H(mm)1450523511125
J(mm)6100144351.54.5
K(mm)18M8×1.25990470
L(mm)7258.53403140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング