ツール用品技術窓口
5軸加工機で使用するマシンバイス。【特長】・主軸の干渉を回避した嵩上げ構造・刃物の長さを短くでき、加工...
詳細を確認
LT5AU75の外観

LT5AU100(M)の外観

LT5AU75Fの外観

LT5AU100F(M)/125Fの外観

LT5AU100C(M)の外観

LT5AU100CF(M)の外観
■付属品
■分解構造図

■仕様





LT5AU100CF

LT5AU,LT5AU-M

LT5AU-F,LT5AU-FM

LT5AU-C

LT5AU-CF


外側に中心移動型、内側に5軸マシンバイス設置例。

外側に5軸マシンバイス、内側に中心移動型設置例。
| - | 嵩上げタイプ | フラットタイプ |
|---|---|---|
| ワーク取付位置の高さ (標準付属口金使用時) | 190mm | 145mm |
| 最大口開き | 240mm | 376mm |
| 刃物の接近性 | ◎ | △ ワーク形状と寸法による |
| ご選定基準 | ワーク取付時でも加工 エリアに余裕がある。 | ワーク取付時には加工 エリアが狭い。 |
| 様々な角度から 接近性を高めたい。 | プレート形状のワークが 多く、口開きが必要。 |

※本製品はロックタイト5軸マシンバイス(同サイズ)と組合せてご使用ください。
Q:センタリングバイスですか?
A:センタリングバイスではない為、センタリング精度は規格として補償はしておりません。センタリング精度の参考値は0.1mmになります。

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
391,850円 ( 431,035円 ) | 3日目 |
355,300円 ( 390,830円 ) | 3日目 |
339,150円 ( 373,065円 ) | 3日目 |
379,950円 ( 417,945円 ) | 3日目 |
368,900円 ( 405,790円 ) | 3日目 |
342,550円331,554円 ( 364,709円 ) | 4日目 |
306,850円297,000円 ( 326,700円 ) | 4日目 |
294,950円285,482円 ( 314,030円 ) | 4日目 |
330,650円320,036円 ( 352,040円 ) | 4日目 |
5軸加工機で使用するマシンバイス。
【特長】
・主軸の干渉を回避した嵩上げ構造
・刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能です
・ロックタイト浮上がり防止機構
・半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上がりを防止できます
・口金交換式
・2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます
・ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます
【用途】
・5軸加工機での機械加工に便利
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バイス用Vブロック
4.2
トラスコ中山
ボール盤バイス F型
4.7通常価格(税別):7,698円~

ミスミ
バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-
5
トラスコ中山
精密バイス(ハンドル式)
4.3通常価格(税別):35,408円~

ミスミ
パラレルブロック (生材) 段付タイプ
4
ミスミ
バイス用パラレルブロック‐プレーンタイプ‐
0
ナベヤ
マシンバイスシリーズ ワークストップ
0通常価格(税別):6,391円~

トラスコ中山
精密バイス(レンチ締め式) クイックシフト・浮き上がり防止構造タイプ
0通常価格(税別):26,132円~

榮製機
精密バイス SKS-3
0通常価格(税別):46,020円~